Optimice la eficiencia de separación

Destilación química

Los procesos de destilación química son fundamentales en las industrias química y de refinado, que exigen un control preciso para garantizar la pureza del producto y la eficiencia operativa. Las soluciones avanzadas de automatización y medición permiten un rendimiento, un ahorro de energía y una adaptabilidad uniformes ante las variaciones de las materias primas.

Questions about distillation performance
Control y medición integrados

Mejora del rendimiento de destilación

Logre una calidad uniforme del producto con eficiencia energética

Las variaciones en la composición, la temperatura y la presión de la materia prima pueden interrumpir las operaciones de destilación, lo que da lugar a productos que no cumplen las especificaciones y a un mayor consumo de energía. La implementación de sensores, transmisores y tecnologías de control avanzadas proporciona diagnósticos predictivos y un control de procesos optimizado, lo que garantiza un funcionamiento estable y un menor consumo de energía.

Aplicaciones reales de las soluciones de destilación

Soluciones de destilación química en acción

Las plantas líderes han adoptado sistemas de control e instrumentos de medición de última generación para mejorar los procesos de destilación. Estas implementaciones han dado como resultado una mejora en la uniformidad del producto, una reducción de los costos de energía y una minimización del tiempo de inactividad, lo que demuestra los beneficios tangibles de integrar soluciones avanzadas.

Mantenga condiciones térmicas óptimas

image

Para una separación eficaz, es necesario medir y optimizar la temperatura en los niveles específicos de la bandeja. La posibilidad de controlar el perfil de temperatura en todos los niveles garantiza la máxima calidad del producto en cada punto de extracción. Emerson ofrece una amplia variedad de sondas y transmisores de temperatura, adecuadas para cada opción de montaje y rango de medición imaginables.

Experiencia colaborativa

Grupos empresariales de destilación química

Nuestros grupos comerciales diversos ofrecen tecnologías y servicios especializados que, cuando están integrados, proporcionan soluciones completas para los procesos de destilación química.

Explore nuestros recursos

Documentos relacionados con soluciones para destilación química

Acceda a una colección de documentación de alto valor desarrollada para ayudar a optimizar los procesos de destilación química. Estos recursos ofrecen perspectivas estratégicas y orientación técnica para respaldar la estabilidad del proceso, la eficiencia energética y el cumplimiento de las normativas. Gracias a la profunda experiencia en la industria de Emerson, puede impulsar la mejora continua, reducir la variabilidad y garantizar un rendimiento de destilación seguro y uniforme en todas sus operaciones.

Mejora de la comprensión del proceso

Preguntas frecuentes (FAQ)

Adquiera conocimientos sobre los fundamentos y las complejidades de la destilación química, incluidos el control de columnas, la eficiencia energética y las consideraciones de seguridad. Estas preguntas frecuentes explican cómo las tecnologías de Emerson ayudan a mejorar el rendimiento de separación, reducir los costos operativos y mantener la calidad del producto.

Las columnas de destilación son inherentemente difíciles de controlar debido a la alta cantidad de variables, desde la inconsistencia de la materia prima hasta las condiciones climáticas locales. Emerson ha desarrollado muchas estrategias de control efectivas, cada una capaz de equilibrar una gama muy amplia de variables. Pero todas deben medirse. El control eficaz de estas variables requiere una variedad de instrumentos, y estas inversiones se traducen en una mayor producción y calidad del producto.

Dado que la mayoría de las columnas de destilación están presurizadas, el uso de presión diferencial para medir el nivel inferior requiere que uno de los puntos de medición esté en la parte superior de la torre. Con un enfoque convencional, esto requiere que una línea de impulso igual de larga que la altura de la torre, una idea abrumadora en la mayoría de los casos. Emerson tiene distintas opciones para simplificar este enfoque, pero la mejor es un sensor remoto electrónico que utiliza un segundo transmisor de presión en la parte superior. Esto reemplaza la línea de impulso larga por un cable eléctrico que envía digitalmente el valor de presión de la torre, lo que simplifica el mantenimiento y aumenta la confiabilidad.

Existen dos excelentes formas de reducir la cantidad de infraestructura de cableado para los sensores de temperatura. En primer lugar, Emerson ofrece un transmisor de temperatura diseñado para admitir cuatro sensores. Las cuatro señales se envían secuencialmente a través de un par de cables. Esto es práctico porque las lecturas de la temperatura no cambian de manera significativa de un segundo a otro. En segundo lugar, está disponible el mismo transmisor de cuatro sensores que utiliza WirelessHART, por lo que no se necesitan cables. La mayoría de las instalaciones cuentan con redes WirelessHART instaladas, por lo tanto, añadir puntos de medición de esta manera es la opción de menor costo.

El funcionamiento eficaz de la torre consiste en equilibrar el movimiento ascendente del vapor ascendente y descendente del líquido. A menudo, la inundación de las bandejas se debe a que el vapor gana la batalla y el caudal de líquido se obtura. Esto impide una separación eficaz y daña la calidad del producto. A menudo, este desequilibrio puede no reconocerse si no se mide el nivel de líquido en bandejas estratégicas. La adición de lecturas de nivel, ya sea con transmisores de DP de Emerson o con instrumentos de nivel de radar por onda guiada, indica cuando se ha producido dicho desequilibrio de manera que el sistema de automatización pueda modular la velocidad de alimentación con más precisión.