Maximice el rendimiento de la bomba centrífuga
Ayude a prevenir fallos y mejore la eficiencia de la bomba con diagnósticos basados en la condición
Los fallos de la bomba causados por el caudal restringido, los problemas con el sello o la cavitación pueden ocasionar un costoso tiempo de inactividad no planificado. Las herramientas escalables de monitorización y análisis proporcionan visibilidad continua del estado y rendimiento de la bomba centrífuga. Con diagnósticos e instrumentos inalámbricos precisos, los equipos de mantenimiento pueden tomar decisiones proactivas y mejorar la fiabilidad de los equipos.
Soluciones en acción Bomba centrífuga
Pocos activos en una planta son tan críticos y requieren tanto mantenimiento como las bombas centrífugas, razón por la cual tantas aplicaciones utilizan instalaciones de varias unidades como respaldo. Las aplicaciones de monitorización en profundidad y de diagnóstico predictivo de Emerson advierten a los operadores sobre un funcionamiento no normal y posibles fallos, lo que permite un mantenimiento proactivo y basado en las condiciones. La monitorización continua permite tomar medidas correctivas oportunas para garantizar el funcionamiento continuo.
Protección contra la cavitación
La detección temprana de la cavitación en la bomba es esencial, ya que esta causa un mayor desgaste en la caja y el impulsor; además, puede aumentar la vibración, acortar el sello y reducir la vida útil del rodamiento. Emerson ofrece una selección de sensores de vibración para la bomba y el motor, junto con transmisores de presión para las líneas de aspiración y descarga, capaces de detectar los ruidos característicos de la cavitación. Estos pueden integrarse fácilmente con la tecnología de software de gestión de activos (AMS) para detectar de inmediato las condiciones de cavitación y mantener sus bombas funcionando de manera fiable.
Soluciones de monitorización de condición en línea para activos mecánicos
Detecte de forma temprana los problemas de cavitación mediante la vibración y el análisis de la base de datos del proceso.
Manómetro inalámbrico Rosemount™
Habilite la visibilidad remota de la presión para ayudar a evitar la cavitación de la bomba.
AMS Device Manager
Gestione los diagnósticos y las alertas de los dispositivos para garantizar el funcionamiento fiable de la bomba.
Grupos de negocio especializados en bombas centrífugas
Lograr un rendimiento uniforme de las bombas centrífugas requiere un enfoque multidisciplinario que abarca desde las plataformas de automatización hasta los instrumentos de medición y los dispositivos de control final. Descubra cómo nuestros grupos de negocios trabajan juntos para ayudar a mantener el tiempo de actividad, reducir los costes y mejorar la seguridad en las aplicaciones de equipos rotativos.
Sistemas de automatización
Documentos relacionados con soluciones para la bomba centrífuga
Acceda a una selección específica de materiales multimedia, casos prácticos y recursos técnicos centrados en la separación centrífuga en aplicaciones químicas. Estos materiales destacan estrategias comprobadas para aumentar el rendimiento, reducir el consumo energético y garantizar la fiabilidad de los procesos. Aproveche la experiencia de Emerson para impulsar la eficiencia y maximizar el desempeño de sus operaciones de separación.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Explore las preguntas frecuentes sobre la eficiencia de las bombas, la prevención de la cavitación y las prácticas de mantenimiento recomendadas. Descubra cómo las tecnologías de Emerson ayudan a supervisar el desempeño, prolongar la vida útil del equipo y reducir las paradas no planificadas en aplicaciones críticas de bombeo.
Si el caudal de entrada de una bomba está restringido por un filtro obstruido, una válvula cerrada u otra obstrucción, pueden formarse cavidades o burbujas de gas en el fluido del proceso debido a la presión negativa. Estos suenan como si la bomba estuviera moviendo rocas, lo que puede causar un desgaste excesivo en la caja y el impulsor, y aumentar la vibración durante toda la instalación si no se corrige. Los transmisores de presión de Emerson pueden detectar esta condición, y los sensores de vibración avisan de los cambios en la instalación para que el problema pueda corregirse.
Las vibraciones en los activos rotativos son el principal enemigo de la vida útil de los componentes. La fuente de vibración más común en las instalaciones de bombas de acoplamiento directo es la desalineación del eje. Si la base del equipo no es completamente sólida y no se ha ajustado la instalación para llevar los dos ejes a una línea coaxial a temperatura de funcionamiento, se produce un exceso de vibración. La cavitación también puede entrar en escena, pero es más fácil de reconocer. Los sensores de vibración de Emerson, combinados con el software Plantweb Insight, determinan cuándo los cambios en las características de vibración indican la aparición de condiciones perjudiciales.
El mecanismo para mantener el fluido dentro de la bomba y evitar fugas donde el eje entra en la caja es una vulnerabilidad crítica. Los diseños antiguos de bombas usaban empaques, pero los sellos mecánicos han ganado popularidad. El sello cuenta con su propio sistema de líquidos para compensar la presión, y el mecanismo de limpieza elimina los residuos de las superficies de sellado. Se debe monitorizar la presión y el nivel de fluidos de este sistema para garantizar un funcionamiento correcto y Emerson ofrece instrumentos muy adecuados para esta aplicación.
Los problemas y fallos comunes asociados con las bombas incluyen cavitación, fallo del sello mecánico, fallo de rodamientos, desgaste o daño del impulsor, fugas, sobrecalentamiento, desalineación del impulsor o del eje, caudal insuficiente o baja presión, problemas del motor o del impulsor, problemas de compatibilidad de materiales y daños por objetos extraños. Una monitorización adecuada del estado de la bomba y un abordaje proactivo de los problemas con prontitud son esenciales para mitigarlos y garantizar un rendimiento óptimo.