Optimización de los procesos de reciclaje químico
Tecnologías integradas para operaciones confiables y sostenibles
El reciclaje químico exige un control y una monitorización precisos para garantizar la pureza del producto, gestionar las condiciones extremas del proceso y optimizar el uso de los recursos. Al aprovechar soluciones avanzadas de automatización y control, las plantas pueden alcanzar mayores niveles de eficiencia, seguridad y cumplimiento de las normas medioambientales.
Soluciones de reciclaje químico en acción
El reciclaje químico exige un control y una monitorización precisos para garantizar la pureza del producto, gestionar las condiciones extremas del proceso y optimizar el uso de los recursos. Al aprovechar soluciones avanzadas de automatización y control, las plantas pueden alcanzar mayores niveles de eficiencia, seguridad y cumplimiento de las normas medioambientales.
Control de precisión para la integridad del producto
Cualquier producto que utilice residuos plásticos como materia prima básica suscita la preocupación de los operadores por mantener su suministro en un nivel mínimo de contaminación y/o por contar con un proceso que descarte los elementos indeseables como parte de un paso habitual. La clasificación eficaz de los residuos es un elemento importante, pero las herramientas digitales conectadas al sistema de control del proceso y su instrumentación pueden detectar cuándo las condiciones se salen de los márgenes normales, a menudo por contaminación de la materia prima, antes de que también contamine el producto final. Estas tecnologías digitales ayudan a mantener un funcionamiento y una calidad final constantes.
DeltaV™ Real-Time Scheduling
Optimice los cronogramas de producción para mejorar el rendimiento y reducir la variabilidad.
Sistemas de control y software para la industria de productos químicos
Implemente soluciones integradas para un control del proceso y una gestión de datos sin problemas.
Soluciones y software Edge industrial
Ofrece procesamiento de datos en tiempo real en el borde de la red para mejorar la toma de decisiones.
Documentos relacionados con soluciones para el reciclaje químico
Acceda a una selección de documentos, que incluye informes técnicos, casos prácticos y folletos de productos, para conocer en profundidad las tecnologías y estrategias que impulsan el éxito de las operaciones de reciclaje químico.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Descubra las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las tecnologías, las aplicaciones y los desafíos del reciclaje químico. Descubra cómo las soluciones de automatización y control de Emerson contribuyen a que las operaciones de reciclaje sean más eficientes, escalables y sostenibles.
El término “reciclaje químico” engloba una serie de procesos para descomponer los residuos plásticos de modo que se puedan volver a utilizar para fabricar algo similar al producto original o convertirse en algo totalmente distinto. Utiliza varias técnicas que reflejan el grado de descomposición de los residuos.
Las empresas que entran en el sector del reciclaje químico empiezan desde cero. Algunas son nuevas empresas, otras son nuevas divisiones de empresas más grandes, pero las unidades de proceso son totalmente nuevas. Por ejemplo, PureCycle puede crear polipropileno casi virgen a partir de materias primas plásticas residuales mediante un proceso de disolución. La empresa tiene planes muy ambiciosos para construir 50 nuevas plantas en los próximos 15 años utilizando este enfoque. Para hacer realidad ese objetivo, PureCycle se ha asociado con Emerson para equipar estas nuevas plantas con sensores y válvulas de control inteligentes, software de operaciones avanzado y sistemas de gestión de datos en la nube. Gracias a la adopción de avanzadas tecnologías de automatización digital, permite una finalización más rápida de los proyectos, sistemas totalmente integrados y un desempeño operativo de primera clase.
No es difícil darse cuenta de que el mundo se está ahogando en basura plástica, por lo que el reciclaje es enormemente importante, y debemos hacer todo lo posible por fomentarlo. Pero es solo un paso en el desarrollo de una verdadera economía circular. El reciclaje reconoce y facilita nuestra mentalidad de “un solo uso”, según la cual compramos algo, lo usamos y lo tiramos. Debemos dejar atrás esta mentalidad lineal y avanzar hacia una economía circular en la que los productos tengan varios ciclos de vida útil y estén diseñados para ser reutilizados, reparados y reacondicionados. Luego, cuando llegan al final de su ciclo de vida útil, se reciclan fácilmente para comenzar una nueva vida. Obviamente, para que esto suceda es necesario diseñar esta capacidad en un producto desde su concepción. Si se pone en práctica, esto reduce enormemente el impacto ambiental y disminuye la necesidad real de reciclar.
Sí. Esta técnica se denomina reciclaje mecánico y resulta viable dentro de ciertos límites. La basura plástica clasificada con cuidado, tanto por color como por material, puede triturarse y limpiarse y luego volver a fundirse. Se utiliza principalmente para el material de tereftalato de polietileno (PET) muy utilizado para las botellas de plástico de bebidas. El PET puede soportar este tratamiento con una pérdida mínima de calidad, pero la mayoría de los demás tipos de plástico se degradan en el proceso de refundición.
El grado de clasificación necesario depende de la naturaleza del proceso. Para los procesos que producen plástico reciclado igual al material virgen, como el polipropileno, la clasificación debe ser muy exhaustiva, aunque la mayoría de los procesos de despolimerización y disolución pueden eliminar los colores. Los procesos de pirólisis toleran mejor las materias primas mixtas, pero reducen el producto final a un estado químico muy inferior.