Optimice los procesos de cambio para garantizar un tiempo de comercialización más rápido
Adoptar operaciones flexibles para ajustar la producción a fin de fabricar terapias únicas con rapidez es fundamental para su funcionamiento. Hacer frente a la presión que supone introducir nuevos productos en el mercado, lanzar nuevos productos en plantas existentes o gestionar una planta de múltiples productos es una tarea compleja. Emerson tiene la capacidad de ayudarle a superar estos desafíos. Como líderes en soluciones de automatización, le ayudaremos a diseñar procesos flexibles, basados en parámetros, para fabricar nuevas terapias con facilidad.
Soluciones destacadas
Las herramientas de definición de procesos y ajuste de plantas ayudan a captar detalles y brechas
La digitalización del proceso de gestión de fórmulas a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de medicamentos permite una gestión más fluida de las especificaciones de productos y procesos. La solución adecuada de gestión de fórmulas facilita la colaboración y permite que las plantas y las funciones globales trabajen juntas para escalar las fórmulas y las transferencias de tecnología.
Transferencia más rápida de datos relacionados con las fórmulas gracias a la parametrización
La agilidad está integrada en el diseño de las fórmulas, empezando por la captura electrónica de datos durante el desarrollo del proceso e incorporando herramientas para la gestión de fórmulas parametrizadas. Los datos correctos a su alcance, los flujos de trabajo parametrizados y las operaciones automatizadas permiten una transferencia más rápida de los detalles de las nuevas fórmulas, sin importar si son nuevas para la empresa o solo para el lugar.
Capacite a los operadores antes de que afecten los cambios pertinentes
Un gemelo digital es la mejor manera de desarrollar competencias operativas de forma rápida, uniforme y eficaz. La simulación dinámica en tiempo real permite la capacitación en los procesos de arranque y parada, la gestión adecuada de situaciones anómalas o de alteraciones poco frecuentes de los procesos, y los matices entre los distintos productos fabricados en una planta determinada. Acelere la capacitación de nuevos operadores con entornos de simulación mimética.
Explore más soluciones