Mejore la visibilidad y el control en la gestión de relaves
Aumente la seguridad y reduzca el impacto medioambiental con la monitorización y el control avanzados
La gestión de relaves necesita información precisa y continua sobre presión, caudal, nivel y condición del equipo. Al permitir la recopilación y el control inalámbricos de datos en tiempo real, los operadores pueden detectar de forma proactiva los cambios en las condiciones de la presa, garantizar un caudal óptimo de lodo y mantener los sistemas de bombeo funcionando eficientemente. Las tecnologías integradas ayudan a reducir el riesgo de fallos y, a la vez, apoyar el cumplimiento de las normativas de la industria cada vez más estrictas.
Soluciones de presa de relaves en acción
Las condiciones en las instalaciones de relaves pueden cambiar rápidamente. La monitorización de caudales, aumentos de presión o anomalías de la bomba según se produzcan puede ayudar a mitigar los riesgos de fallo estructural y tiempo de inactividad no planificado. Con instrumentación inalámbrica inteligente y monitoreo de condición, los operadores cuentan con mejores herramientas para responder rápidamente, proteger a los trabajadores y al medio ambiente y asegurar la operación eficiente de activos críticos.
Mantenga un transporte seguro y confiable de los lodos
Garantice el transporte seguro y eficiente de lodos mineros con tecnologías avanzadas de control y monitorización de caudal. Optimizando la velocidad y la presión de la suspensión, se reduce el desgaste y las obstrucciones en las tuberías, se minimiza el tiempo de inactividad de mantenimiento y se mantiene un rendimiento uniforme de los procesos, lo que protege tanto la continuidad de los equipos como de la producción.
Válvulas de compuerta de guillotina Clarkson™
Válvulas resistentes y confiables diseñadas para aplicaciones con suspensiones acuosas espesas exigentes
Soluciones de medición de la corrosión de ductos para lodos
Mejore la seguridad de la tubería con monitorización continua de la corrosión.
Grupos comerciales en la presa de relaves
Desde redes de sensores en tiempo real hasta plataformas de control integradas y equipos de campo sólidos, nuestra experiencia multidisciplinaria ofrece soluciones confiables adaptadas a los desafíos de las operaciones de presas de relaves. Aprenda cómo cada grupo comercial contribuye al rendimiento, la seguridad y el cumplimiento de su sitio.
Instrumentación de medición
Preguntas frecuentes (FAQ)
Adquirir conocimientos sobre temas importantes relacionados con el diseño de la presa de relaves, la supervisión y la mitigación de riesgos. Estas preguntas frecuentes ayudan a abordar las prácticas de seguridad, cumplimiento normativo y operativos recomendados para administrar las plantas de almacenamiento de relaves de manera efectiva.
Los relaves necesitan una gestión eficaz solo para hacer que el trabajo de operación sea rentable. Aunque el riesgo de relaves es poco probable que afecte el esfuerzo minero real; un colapso de depósito de relaves puede destruir el valor de la mina, así como la reputación de la compañía y la licencia para operar. El monitoreo inalámbrico de presas de relaves puede ayudar a gestionar el riesgo y mejorar la seguridad.
Las válvulas desempeñan un papel crítico en el transporte y la descarga de relaves. Debido a que los relaves son muy abrasivos y a menudo corrosivos, las válvulas de lodo utilizadas en las líneas de relaves deben ser capaces de resistir los cambios en el contenido de sólidos en las lodosas y mantenerse operativas durante largos períodos de tiempo. Al agregar presión, densidad y velocidad, el transporte de relaves se convierte en un entorno arduo para que una válvula funcione, y la ubicación remota de muchos estanques de relaves significa que la fiabilidad y el bajo mantenimiento son extremadamente críticos, ya que el acceso no es conveniente.
Las empresas mineras pueden beneficiarse al implementar soluciones de monitorización de condiciónpara bombas de presas de relaves para mejorar su disponibilidad.