Conectando la producción con los mercados

Transporte, almacenamiento y comercialización de gas y petróleo

La experiencia de Emerson aporta claridad a los sectores midstream como tuberías, terminales, procesamiento de gas y GNL, lo que abarca operaciones, seguridad y regulaciones.

Tuberías · Terminales · Procesamiento de gas · GNL

Desde el cabezal de pozo hasta el mercado, se optimiza cada barril

Desde las tuberías de recolección en el cabezal de pozo hasta las terminales costeras de exportación de GNL criogénico, la infraestructura midstream es el eslabón indispensable en el suministro de energía global, y la presión para operarla de manera más eficiente nunca ha sido mayor. Los activos envejecidos, las normas de emisiones cada vez más estrictas, los cambios en la fuerza laboral y la demanda constante de mayor capacidad de procesamiento están impulsando un cambio fundamental: el pasaje de la supervisión manual a operaciones inteligentes y automatizadas. Emerson se asocia con operadores de la fase midstream para implementar tecnologías de automatización, medición y control que transforman la complejidad en un rendimiento competitivo.

Operaciones de tuberías midstream

Tuberías

Miles de millas de tuberías. Una vista unificada.

 

Las redes de alta presión, los fluidos multifásicos, las estaciones de compresión remotas y los estrictos contratos comerciales no dejan margen para datos fragmentados ni una gestión reactiva. Las soluciones de automatización de Emerson unifican toda la red de tuberías en un único sistema inteligente diseñado para maximizar la capacidad de procesamiento, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la seguridad.

Automatice la tubería. Domine la red.

Soluciones para tuberías

Emerson proporciona a los operadores de tuberías los sistemas de automatización, monitoreo y seguridad necesarios para maximizar la capacidad de transporte y gestionar con confianza la complejidad integral de la red.

Cada barril contabilizado. Cada transferencia optimizada.

Terminales de almacenamiento de líquidos

Desde el patio de tanques hasta el conocimiento de embarque, todo está totalmente automatizado.

 

En los volátiles mercados de materias primas actuales, las terminales de almacenamiento no pueden permitirse puntos ciegos. Emerson integra la medición de tanques por radar, la medición precisa de la transferencia de custodia y el software de automatización de terminales en un sistema unificado, lo que brinda a los operadores visibilidad del inventario en tiempo real, una carga más rápida de camiones y equipos marítimos, y la precisión de medición que protege los ingresos en cada transferencia de productos.

Maximice la capacidad. Proteja todos los activos. No se pierda nada

Soluciones para terminales de almacenamiento de líquidos

La cartera completa de productos de Emerson para la medición de tanques, la medición de caudal, el software de gestión de terminales y los sistemas de seguridad elimina los silos de datos y los procesos manuales que le cuestan tiempo, producto y rentabilidad a los operadores.

Gestión de inventario de precisión y optimización de la capacidad de almacenamiento

image

Los sistemas de medición de tanques por radar de Emerson sustituyen la medición manual por una monitorización continua y sin contacto del nivel, lo que proporciona datos volumétricos y de masa precisos que no se ven afectados por la dinámica del vapor, la temperatura y la presión. La visibilidad del inventario en tiempo real permite a los operadores maximizar la utilización del tanque de manera segura y optimizar las estrategias de mezcla y de movimiento sin incurrir en gastos de capital adicionales.

Más recuperación. Menos energía. Cero concesiones en la seguridad.

Procesamiento y fraccionamiento de gas

Lleve su planta de procesamiento a su punto de funcionamiento óptimo.

 

El gas natural crudo es tan valioso como su capacidad para procesarlo. Desde los trenes criogénicos de fraccionamiento y recuperación de LGN hasta el endulzamiento con aminas y la deshidratación, cada etapa del procesamiento del gas es una decisión de margen. La instrumentación de medición, las válvulas de control, el DCS, el software y el control de procesos avanzados de Emerson ofrecen a los operadores la precisión y la visibilidad en tiempo real para maximizar la recuperación de etano y propano, reducir el consumo de gas combustible y mantener las plantas en funcionamiento de forma fiable, todo ello simultáneamente.

Entrada de gas sin tratar. Salida de metano con calidad para gasoducto y LGN puros.

Soluciones para el procesamiento de gas y fraccionamiento

Emerson integra la detección de precisión, el control de procesos avanzado y el diagnóstico predictivo en una arquitectura de automatización unificada, diseñada para optimizar cada etapa del ciclo de vida útil del procesamiento del gas natural.

Monitorización en tiempo real y control de procesos avanzado

image

El control de procesos avanzado (APC) de Emerson utiliza modelos predictivos e instrumentación de alta fidelidad (caudalímetros Coriolis, radar por onda guiada y cromatógrafos de gas) para acercar las columnas de fraccionamiento a sus límites operativos de manera segura. El análisis cromatográfico en tiempo real optimiza dinámicamente las relaciones de reflujo y el servicio del calderín para maximizar la recuperación de etano y propano, mientras que el control inteligente de la combustión, las redes de intercambiadores de calor optimizadas y la gestión de sobrecorrientes de los compresores reducen el consumo de gas combustible en toda la planta.

Licuefacción, almacenamiento y regasificación del GNL

Gas natural licuado (GNL)

Maximice el rendimiento de GNL en toda la cadena de valor.

 

Dado que el gas natural es un eje de la transición energética mundial, la presión sobre los operadores de GNL para que gestionen las instalaciones de manera segura, eficiente y sostenible nunca ha sido tan grande. Las soluciones integrales de automatización, medición y control de Emerson optimizan cada etapa de la cadena de valor del GNL, desde la licuefacción y el almacenamiento hasta la regasificación, lo que brinda a quienes toman decisiones y al personal de ingeniería la visibilidad y el control necesarios para optimizar el rendimiento de toda la planta.

Temperaturas criogénicas. Presiones extremas. Margen de error cero.

Soluciones para gas natural licuado (GNL)

La automatización avanzada, la instrumentación de precisión y los sistemas de seguridad de Emerson le dan a los operadores de GNL el control en tiempo real y la inteligencia predictiva necesarios para mejorar la eficiencia del proceso, proteger los activos críticos y mantener cada etapa de la cadena de valor en funcionamiento con el máximo rendimiento.

Visibilidad operativa integral en las instalaciones de GNL

image

Emerson unifica los datos de la planta de GNL en un marco individual y procesable, lo que proporciona a los operadores visibilidad en tiempo real sobre la licuefacción, el almacenamiento y la regasificación desde una sala de control centralizada. Las HMI avanzadas traducen las mediciones de campo en inteligencia contextualizada, lo que permite a los operadores anticipar desviaciones en el proceso, reducir el tiempo de inactividad y prolongar el ciclo de vida de los activos críticos antes de que se produzcan interrupciones.

Explorar nuestras unidades de negocio

Descubra la experiencia de Emerson en toda la cadena de valor de la fase midstream

Descubra cómo las unidades de negocio de Emerson ayudan a los operadores de la fase midstream a mejorar el rendimiento, la integridad de las tuberías y las operaciones de terminales y de almacenamiento, a fortalecer la seguridad y el cumplimiento, a reducir las emisiones e impulsar la eficiencia operativa a lo largo de toda la cadena de valor.