Desempeño fiable para plantas de tratamiento de gases
Soluciones para mejorar la calidad, la eficiencia y el cumplimiento
El tratamiento de gases desempeña un papel fundamental en la preparación del gas natural para su transporte y venta. El procesamiento debe eliminar las impurezas, como el vapor de agua, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono y el mercurio para cumplir las especificaciones de la tubería y las normas de seguridad. Las tecnologías avanzadas de automatización, medición y control permiten que los operadores logren una mayor eficiencia, optimicen el uso de productos químicos y minimicen el impacto ambiental, al mismo tiempo que garantizan un funcionamiento ininterrumpido en todas las unidades de tratamiento.
Soluciones en acción Tratamiento de gases
La mejora del tiempo de actividad y la eficiencia del tratamiento en las unidades de eliminación de mercurio, deshidratación y aminas requieren datos en tiempo real y un control preciso. Estas soluciones ayudan a los operadores a responder a las condiciones cambiantes de alimentación, a optimizar el rendimiento del amortiguador y del regenerador y a monitorizar los parámetros de corrosión y de garantía de flujo con confianza.
Controle la calidad del gas con confianza
Un análisis preciso y fiable del gas es fundamental para optimizar las operaciones de tratamiento de gases y garantizar el cumplimiento normativo. Las tecnologías avanzadas de medición proporcionan una monitorización precisa y en tiempo real de la composición de los gases y los contaminantes, lo que permite ajustes proactivos de los procesos, mejor calidad del producto y minimización de las emisiones. Estas herramientas proporcionan la integridad de datos y la capacidad de respuesta que los operadores necesitan para mantener la excelencia operativa en todos los sistemas complejos de tratamiento de gases.
Cromatógrafo de gas Rosemount™ 700XA
Logre un análisis preciso de la composición de gas para cumplir las especificaciones de calidad y reducir los costos operativos.
Analizadores de gas por láser QCL/TDL Rosemount™
Utilice tecnología láser híbrida para una monitorización rápida y continua de múltiples componentes de gas.
Documentos relacionados con soluciones para el tratamiento de gases
Acceda a recursos expertos que destaquen tecnologías de vanguardia que impulsan operaciones de tratamiento de gases más seguras, limpias y eficientes. Desde el accionamiento de válvulas sin emisiones y la medición avanzada del nivel del radar hasta el análisis preciso de gas para la producción de combustible renovable, estos conocimientos muestran soluciones probadas que ayudan a reducir las emisiones, mejoran la fiabilidad y respaldan los objetivos de sostenibilidad en toda la cadena de valor del gas.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Explore la información clave sobre los procesos, las tecnologías y las consideraciones de seguridad del tratamiento de gases. Estas preguntas frecuentes abordan las preocupaciones comunes relacionadas con la eliminación de contaminantes, el desempeño del sistema y el cumplimiento medioambiental en las operaciones de midstream de gas natural.
El tratamiento de gases es el proceso de eliminación de contaminantes del gas natural durante las operaciones de midstream para cumplir con las normas de seguridad, ambientales y de calidad de las tuberías. Normalmente incluye deshidratación, eliminación de gases ácidos y recuperación de azufre.
Este tratamiento garantiza que el gas cumpla las especificaciones de la tubería, proteja al equipo de salida de la corrosión y evite el daño ambiental. Eliminar impurezas como el sulfuro de hidrógeno (H₂S), el dióxido de carbono (CO₂) y el vapor de agua es fundamental para la seguridad y la eficiencia.
Los sistemas de tratamiento de gases a menudo incluyen unidades de aminas, sistemas de deshidratación (glicol o tamiz molecular), unidades de recuperación de azufre (RSU), procesos de endulzamiento de gas y sistemas de compresión. Estas tecnologías garantizan que el gas procesado cumpla con las especificaciones de tubería y exportación.
La deshidratación se consigue normalmente al utilizar trietilenglicol (TEG) o tamiz molecular. Estos sistemas eliminan el vapor de agua del gas natural para evitar la formación de hidratos y la corrosión en tuberías y equipo de salida.
Las plantas reducen las emisiones mediante la captura de gases ácidos para la recuperación de azufre o el secuestro de carbono, el uso de quemadores de bajas emisiones, la monitorización de la ventilación y la quema en antorcha, y la implementación de sistemas de monitorización continua de emisiones (CEMS) para cumplir con las normas regulatorias.
Un tratamiento de gases eficaz garantiza que el gas natural sea seco, dulce y libre de contaminantes antes de entrar en las tuberías o en el procesamiento de GNL. Esto protege la infraestructura, mejora el contenido energético y garantiza la compatibilidad con los sistemas de licuefacción y transporte.