Emerson y Strategic Biofuels suministrarán energía renovable carbono neutral a Luisiana

Líder global en automatización ofrece tecnologías avanzadas para una planta de biomasa pionera con captura y secuestro de carbono
  • Emerson ha sido seleccionado por Strategic Biofuels para automatizar uno de los proyectos de captura de carbono más avanzados de Estados Unidos.
  • El proyecto en Luisiana convertirá residuos forestales en electricidad fiable y carbono neutral.
  • La amplia cartera de automatización industrial y la experiencia de Emerson la posicionan como líder en infraestructura de energía limpia y tecnologías de captura de carbono. 

ST. LOUIS (2 de abril de 2026) – El líder global en automatización Emerson (NYSE: EMR) ha sido seleccionado para automatizar la emblemática planta de energía de Louisiana Green Fuels (LGF) de Strategic Biofuels, valorada en 2000 millones de dólares y ubicada en la parroquia de Caldwell. El proyecto consiste en una planta eléctrica alimentada con biomasa forestal, totalmente integrada con captura y secuestro de carbono (CCS) a escala comercial, que suministrará electricidad neutra en carbono a la red de Luisiana.

A plena operación, LGF convertirá 1,3 millones de toneladas de residuos forestales al año (material que de otro modo se dejaría descomponer o se quemaría) en energía renovable de base, al tiempo que capturará y almacenará de forma permanente 1,1 millones de toneladas métricas de CO₂ anualmente en formaciones geológicas seguras a casi una milla de profundidad. El proyecto generará 100 megavatios de electricidad limpia y gestionable, lo que posicionará a Luisiana como líder en la producción de energía carbono neutral.

“Este proyecto representa un hito significativo para la parroquia de Caldwell y para la independencia energética, lo que respaldará el futuro de Luisiana”, afirmó Paul Schubert, PhD., director ejecutivo de Strategic Biofuels. “Emerson es el líder de la industria en automatización de procesos, y su amplia experiencia y conocimiento en plantas de energía de biomasa y en captura de carbono la convierten en el socio ideal para nuestro proyecto. Sabemos que serán fundamentales para que este proyecto se complete según lo previsto”. 

Para optimizar las operaciones integradas de la planta, Emerson implementará su Plataforma de automatización DeltaV™, junto con una completa gama de tecnologías avanzadas de automatización, medición y fiabilidad. El portafolio de Emerson—que incluye soluciones de detección inteligente de Rosemount™, válvulas de control, válvulas de aislamiento, dispositivos de protección de presión, Micro Motion™ y tecnologías de medición de caudal y análisis de gases Flexim™ y el software de gestión de datos AspenTech® — proporcionará la visibilidad de alta fidelidad y las herramientas de optimización dinámica necesarias para un sistema de alimentación de energía carbono neutral único en su tipo.

“Strategic Biofuels está trazando un nuevo rumbo hacia una energía limpia y resiliente al convertir biomasa residual en energía fiable, al tiempo que elimina de forma permanente carbono de la atmósfera”, afirmó Mike Train, director de Sostenibilidad de Emerson. “Emerson se enorgullece de respaldar este proyecto innovador con las tecnologías de automatización y la experiencia en CCS necesarias para garantizar la operación segura, eficiente y continua de instalaciones de energía limpia de última generación”.

Gracias a sus capacidades de automatización integrales y a décadas de experiencia apoyando infraestructuras para la transición energética, Emerson ayudará a LGF a maximizar la eficiencia, reducir el riesgo operativo y cumplir su misión de crear una vía replicable y comercialmente viable hacia la energía neutra en carbono.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.

Acerca de Strategic Biofuels
Strategic Biofuels es una empresa de desarrollo de proyectos que impulsa soluciones de energía renovable. El proyecto insignia de la compañía, LGF, en el noreste de Luisiana, se desarrollará en fases y comenzará con una planta de energía limpia de 100 MW que incorpora la captura y el secuestro in situ de carbono. Obtenga más información sobre Strategic Biofuels y el proyecto LGF aquí: strategicbiofuels.com.