Medición de nivel de amoníaco acuoso

Medición de nivel precisa y fiable para la industria química

Level Measurement of Aqueous Ammonia

Almacenamiento seguro y fiable de amoníaco con sensores de nivel fiables

El manejo de tanques de amoníaco anhidro conlleva altos riesgos, tanto para la salud del personal como para la seguridad del proceso, debido a su naturaleza corrosiva y a la presencia de vapores pesados. El amoníaco acuoso, también llamado hidróxido de amonio, es una forma comercial común de amoníaco. Un contenido de amoníaco menor al 25 % presenta menos riesgo, pero tener una medición de nivel segura y precisa sigue siendo muy importante. Para medir el amoníaco acuoso, se recomienda instalar tecnología de radar sin contacto.