Maximizando la eficiencia y seguridad en el almacenamiento intermedio en sitio
Un tanque de almacenamiento intermedio en la industria de refinación es un contenedor que se usa para almacenar temporalmente productos entre diferentes etapas del proceso de refinación, a menudo hidrocarburos a presión atmosférica y temperatura ambiente. La instalación de instrumentación de nivel en esta aplicación ayuda a maximizar el uso de tanques y aumenta la seguridad al proporcionar prevención de sobrellenado.