Lubricación de equipos giratorios
Las refinerías a menudo se enfrentan al desafío de fallos de grandes equipos giratorios, que pueden dar lugar a costosos tiempos de inactividad o ralentizaciones que pueden durar varios meses. La lubricación proveniente de los tanques de aceite lubricante es esencial para minimizar la fricción entre las partes móviles, asegurar el funcionamiento adecuado y prevenir fallas en los equipos, mientras que reduce los costos de mantenimiento. Nuestros dispositivos de medición de nivel son cruciales para asegurar que un suministro adecuado de aceite lubricante esté siempre disponible, según las recomendaciones de la norma API 682.