Sensores de medición de nivel precisos en condiciones cambiantes
Las columnas de destilación permiten separar mezclas de líquidos según sus puntos de ebullición. A medida que los vapores suben por la columna, los diferentes componentes se condensarán a distintas temperaturas y se acumularán para su extracción. Las columnas de destilación tendrán un amplio rango de temperaturas. Los líquidos, especialmente en el extremo inferior, pueden estar sucios y provocar incrustaciones y obstrucciones en los equipos. El sobrellenado es un riesgo, especialmente durante la puesta en marcha de la planta y antes de que se alcance el equilibrio entre los flujos de líquido y de gas. Si se produce un sobrellenado, los medios de proceso suelen terminar en el sistema de antorcha para hidrocarburos, lo que conlleva el riesgo de un incidente peligroso o de una explosión. Algunos usuarios pueden preferir medir el nivel directamente en la torre, mientras que otros tal vez prefieran la facilidad de mantenimiento de las jaulas con válvulas. Si se requieren mediciones directas, el nivel de DP es una solución adecuada. Si se utiliza la cámara de bypass, la solución recomendada es el radar por onda guiada, junto con una alarma de alto nivel con medición de nivel de punto.