Que sont les soupapes de surpression ?
Les soupapes de surpression sont conçues pour évacuer les surpressions pour protéger les équipements en aval ou réguler la pression amont des gaz ou liquides. Les vannes sont conformes aux codes et normes internationaux et locaux. La surveillance de la soupape de surpression permet de recueillir des données sur la performance.
Marques de soupapes de surpression
Ressources
En savoir plus sur les soupapes de surpression
Vidéos

La solution de détection des fuites au niveau du soufflet représente une méthode plus sûre et plus efficace de détection des ruptures et des émissions au niveau du soufflet.
La solution de détection des fuites au niveau du soufflet représente une méthode plus sûre et plus efficace de détection des ruptures et des émissions au niveau du soufflet.
La surveillance des soupapes de surpression pilotées Anderson Greenwood et Rosemount offre une précision inégalée
La soupape pilotée Anderson Greenwood série 400 permet des tests de pression de consigne en ligne sans jamais perdre la protection contre les surpressions
La technologie de la membrane équilibrée permet de repousser les limites de la contre-pression à 80 % de la pression de consigne, ce qui permet d’élargir le champ d’application des soupapes de surpression.
La soupape de surpression pilotée Anderson Greenwood série 400 maximise les pressions de service, minimise les émissions et améliore les performances.
Produits phares
Services pour vannes
Blogs d’experts
Foire aux questions sur les soupapes de surpression
Emerson propose une large gamme de soupapes de surpression et de sécurité pilotées et à ressort. Il s’agit notamment de soupapes de surpression Anderson Greenwood™ et Crosby™, qui fournissent une protection éprouvée contre les surpressions grâce à des matériaux et des conceptions innovantes pour les industries des procédés, ainsi que des soupapes de surpression Kunkle™ pour les applications commerciales et industrielles.
Pour sélectionner la soupape de surpression adaptée à votre application, il convient de prendre en compte des facteurs tels que le type de fluide, les exigences en température et en pression, la compatibilité des matériaux et l’installation. Vous pouvez également utiliser les outils de dimensionnement et de sélection des vannes d’Emerson, disponibles sur le site Web, pour vous aider à choisir la vanne la mieux adaptée à vos besoins.
Oui, de nombreuses soupapes de surpression Emerson sont conformes à des normes ou réglementations industrielles spécifiques, telles que les normes ASME, API, PED, DOT, etc. Elles sont conçues pour répondre aux diverses exigences des secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie, de l'hydrogène, de l'énergie, et bien d'autres encore.
Afin de garantir la maintenance et l’entretien adéquats de vos soupapes, il est recommandé de programmer des inspections de routine de votre vanne en fonction du programme de contrôle de la qualité de votre site. Emerson propose également des services de gestion du cycle de vie des vannes, notamment des services d’inspection, de réparation et de surveillance, pour vous aider à maximiser les performances, la sécurité et la fiabilité de vos vannes.
La documentation technique, les manuels et les supports d’assistance pour les soupapes de surpression d’Emerson sont disponibles sur les pages produits de chaque type de vanne sur le site Web d’Emerson. En outre, vous pouvez contacter le service d’assistance client d’Emerson pour obtenir de l’aide sur des questions spécifiques.