Technologie sans fil pour réseaux industriels

Technologie sans fil pour réseaux industriels

Mettez en œuvre ou développez facilement et économiquement vos réseaux de détection existants grâce à la technologie sans fil

Utilisez la technologie sans fil pour réduire vos coûts d'exploitation

Si votre usine de procédé ressemble à la plupart des autres sites industriels, elle n'est équipée que de quelques détecteurs sans fil, mais vous pourriez facilement ajouter d'autres appareils pour améliorer vos opérations, diminuer la consommation d'énergie et renforcer la sécurité. Les réseaux de détecteurs sans fil peuvent être utilisés pour toute une variété de mesures de procédés, généralement avec un coût bien moindre, un temps d'installation plus court et un minimum de perturbation.

Découvrez comment Emerson peut vous aider à implémenter ou développer votre réseau de détection sans fil avec des solutions applicatives et des technologies sans fil éprouvées.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Utilisez la technologie sans fil pour réduire vos coûts d'exploitation

Se démarquer avec le sans-fil

Solution éprouvée

En tant que leader du secteur, Emerson propose une large gamme de produits sans fil, qui comprend des transmetteurs, des passerelles de communication et des solutions applicatives.

Aujourd'hui, avec des milliards d'heures de fonctionnement et des milliers de réseaux installés dans le monde entier, nos clients transforment leurs opérations et relèvent leurs plus grands défis.

Découvrez comment vous pouvez conserver votre avantage concurrentiel et vous démarquer avec une solution sans fil.

Gain de temps et d'argent

La technologie sans fil offre un moyen simple, rapide et économique d'augmenter votre portée et d'obtenir des données intelligentes en temps réel. Ces réseaux non intrusifs, autogérés et auto-alimentés peuvent être déployés en quelques minutes et facilement intégrés dans les systèmes existants.

Les solutions sans fil nécessitent moins de câblage, permettent une mise en service plus rapide et utilisent des appareils n'exigeant aucun étalonnage, ce qui réduit de plus de 50 % le temps et les coûts d'installation et minimise le besoin d'études de site, d'équipement, d'ingénierie et de formation.

Protection de l'environnement et du personnel

Les rapports sur les conditions de procédé sont souvent effectués périodiquement au moyen de rondes sur le terrain qui prennent du temps, ce qui peut compromettre la sécurité et entraîner des rapports inexacts. Pour les environnements dangereux, les solutions sans fil d'Emerson peuvent surveiller des zones jusqu'ici inaccessibles. 

La surveillance sans fil fournit des informations sur l'intégrité et la sécurité des procédés et des alertes environnementales, ce qui vous aide à diminuer les risques professionnels et environnementaux, à réduire les incidents de sécurité et à améliorer la conformité réglementaire et les rapports.

Fiabilité, disponibilité et sécurité

Pour exploiter vos sites en toute sécurité, vous avez besoin d'un flux de données fiable en temps opportun. Grâce à la technologie de maillage auto-adaptatif, vous pouvez compter sur les réseaux sans fil d'Emerson pour garantir une fiabilité des données de 99,99 %. Le réseau trouve automatiquement les meilleures voies de communication et permet à vos données de circuler et d'être à la disposition des bonnes personnes au bon moment.

Avec une sécurité par couche toujours active, les appareils réseau d'Emerson utilisent des protocoles de sécurité standard pour protéger efficacement les performances et les données de vos procédés.

Découvrir l'inconnu

La technologie sans fil permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Vous pouvez prévenir de façon proactive les situations anormales et réduire les risques pour la sécurité grâce à une solution sans fil qui donne de la visibilité sur les conditions inhabituelles et les dérives dans les variables de procédé.

Faciles à mettre en œuvre, rentables et robustes, les produits sans fil d'Emerson sont conçus pour résister à des environnements de procédés difficiles et fournir en permanence des données précises et fiables, vous donnant ainsi les moyens de passer de la réactivité à la proactivité.

Intégration transparente

Déployez sans effort votre infrastructure réseau avec les solutions et produits sans fil évolutifs d'Emerson. Notre technologie de pointe vous permet d'intégrer des capacités sans fil selon vos priorités et sans besoin de formation propre au sans-fil.  

 

Une fois la solution sans fil installée, ajustez ou étendez votre réseau en toute simplicité. Connectez-vous aux systèmes hôtes existants via le réseau LAN avec une intégration native aux systèmes numériques de contrôle-commande d'Emerson, DeltaV™ et Ovation™. L'interface de la passerelle de communication utilise des protocoles standard de l'industrie.

Vos premiers pas avec la technologie sans fil

Présentation du réseau

L'architecture numérique pour les réseaux de terrain et d'usine est une solution ouverte sans fil pour l'automatisation des procédés, la productivité de la main-d'œuvre et la gestion de l'usine.

Les réseaux de terrain sont des réseaux maillés autogérés basés sur la norme CEI 62591 (WirelessHART®) et conçus pour la mesure, la détection, le contrôle du procédé et les diagnostics dans des environnements difficiles.

Les réseaux d'usines sont conçus avec des normes ouvertes pour fournir une plate-forme de communication cohérente à travers les opérations de l'usine pour la vidéo, la voix et la géolocalisation du personnel et des équipements.

Normes de communication sans fil

Les normes ouvertes comprennent la norme CEI 62591 (WirelessHART®) et des technologies radios 802.15.4 pour les réseaux de terrain sans fil, la norme IEEE 802.11 Wi-Fi pour les réseaux d'usine sans fil et le chiffrement FIPS-197 des normes WPA2 et NIST pour la sécurité.

La HART® Communication Foundation a élaboré les normes pour WirelessHART et le comité de normalisation IEEE LAN/MAN a mis au point l'ensemble de normes IEEE 802.11 pour les communications (WLAN).

Emerson combine son réseau sans fil de pointe à l'architecture réseau de Cisco.

Sécurité

Nos produits et solutions de technologie sans fil sont conçus pour assurer la sécurité de vos réseaux, ainsi que la protection de vos données opérationnelles. 

Au niveau du réseau de terrain, la sécurité à plusieurs niveaux, activée en permanence, est assurée par un cryptage avancé, reposant sur des normes établies, sur des techniques d'authentification, de vérification, de gestion de clés et d'anti-intrusion.

Au niveau du réseau d'usine, la sécurité est au cœur des solutions Unified Wireless Network et Self-Defending Network de Cisco.

Gestion de l'alimentation

Pour optimiser les performances, l'efficacité énergétique est essentielle au développement de chaque instrument sans fil et de chaque composant de réseau Emerson. Nos concepteurs font de l'alimentation une priorité, de sorte que vous bénéficiez des capacités avancées de SmartPower™, y compris la réactivation rapide des appareils, des composants électroniques de faible puissance et des technologies de récupération d'énergie.

Le logiciel de maintenance prédictive d'Emerson, AMS™ Suite : Intelligent Device Manager, peut être configuré pour signaler les batteries ayant besoin d'être remplacées afin d'avoir une vision claire de l'état de l'alimentation des appareils.

Fiabilité

Les réseaux de terrain sans fil utilisent des réseaux maillés autogérés pour atteindre une fiabilité des données supérieure à 99 %. Les instruments servent de connecteurs réseau, tandis que la passerelle trouve automatiquement les meilleures voies de communication. En cas d'obstruction, la passerelle ré-achemine le signal.

Le réseau d'usine auto-configurable, Cisco® Aironet 1500, permet d'avoir des points d'accès sans connexion réseau. Le réseau maillé géré du système de contrôle de Cisco est une plate-forme centralisée pour la planification, la configuration et la gestion des WLAN. 

Modularité

La solution d'Emerson est une approche qui n'est ni descendante, ni ascendante. Nos passerelles, instruments, points d'accès et logiciels utilisent des normes de communication sans fil, rigoureusement testées pour fonctionner de manière transparente avec la technologie de procédé existante, afin que vous puissiez commencer par votre priorité principale.

Cela signifie que vous pouvez créer un réseau de capteurs sur le terrain ou configurer des points d'accès sans fil au niveau de l'usine. Ce caractère évolutif vous permet de commencer avec un petit réseau et de développer votre couverture ou vos applications sans investir dans davantage d'infrastructures.

Produits et services sans fil

Instruments de terrain

Réduisez le temps nécessaire au déploiement du réseau de détection et assurez une installation simple avec les instruments de mesure sans fil les plus fiables et les plus précis pour la pression, le débit, le niveau, la température, les vibrations, le tout-ou-rien, l'acoustique et le téléjaugeage.

Infrastructure de réseau

Utilisez une technologie qui a fait ses preuves et qui est parfaitement adaptée à vos applications. Tous nos appareils sans fil, toutes nos passerelles, tous nos points d'accès et tous nos logiciels utilisent des normes de communication sans fil et ont subi des tests de coexistence poussés afin de garantir une intégration transparente. Flexible et évolutive, l'infrastructure sans fil s'intègre aux systèmes hôtes existants et permet le déploiement d'un réseau maillé sans fil avec des données fiables et continues pour surveiller les points de mesure dans les zones difficiles.

Solutions pour réseaux d'usine

Améliorez la productivité et la sécurité de votre personnel et de votre usine. Les réseaux d'usine sans fil permettent d'utiliser des applications pour la main-d'œuvre mobile, les rassemblements de sécurité et la surveillance vidéo qui améliorent la sécurité et la productivité du personnel. Les solutions d'usine sans fil tirent parti des technologies Wi-Fi industrielles et s'intègrent parfaitement au réseau de terrain sans fil.

Services pour le sans-fil

Les services de conception et d'installation d'Emerson assurent le bon choix technologique, la conformité aux normes et la conception optimale du réseau pour répondre aux bonnes pratiques d'ingénierie et aux exigences de performances opérationnelles. Bien que cela ne soit pas requis pour les solutions sans fil, une évaluation du site avec nos ingénieurs est proposée pour assurer la réussite de la mise en œuvre. Avec les services SmartStart™, des techniciens expérimentés s'assurent que les instruments et les réseaux sont correctement installés, mis en service et configurés. 

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.