Optimiser l’efficacité de la séparation

Distillation chimique

Les procédés de distillation chimique sont essentiels dans les industries du raffinage et de la chimie, nécessitant un contrôle précis pour garantir la pureté des produits et l’efficacité opérationnelle. Les solutions avancées d’automatisation et de mesure permettent des performances constantes, des économies d’énergie et une adaptabilité aux variations de la charge d’alimentation.

Questions about distillation performance
Contrôle et mesure intégrés

Amélioration des performances de la distillation

Amélioration constante de la qualité des produits et de l’efficacité énergétique

Les variations de composition des flux, de température et de pression peuvent perturber les opérations de distillation, entraînant des produits hors spécifications et une consommation énergétique accrue. La mise en œuvre de capteurs, transmetteurs et technologies de contrôle avancés offre un diagnostic prédictif et un contrôle optimisé des procédés, assurant des opérations stables et une consommation d’énergie réduite.

Applications en conditions réelles des solutions de distillation

Solutions de distillation chimique en action

Les installations de pointe ont adopté des systèmes de contrôle-commande et des instruments de mesure à la fine pointe de la technologie pour améliorer les procédés de distillation. Ces implémentations ont permis d’améliorer la constance des produits, de réduire les coûts d’énergie et de minimiser les temps d’arrêt, démontrant les bénéfices tangibles de l’intégration de solutions avancées.

Maintenir des conditions thermiques optimales

image

La mesure et l’optimisation de la température à des niveaux de plateau spécifiques sont nécessaires pour une séparation efficace. La capacité de contrôler le profil de température à tous les niveaux assure une qualité de produit optimale à chaque point d'extraction. Emerson propose une vaste gamme de sondes de température et de transmetteurs adaptés à toutes les configurations de montage et à une large gamme de plages de mesure.

Expertise Collaborative

Groupes commerciaux dans le domaine de la distillation chimique

Nos divers groupes d’activité proposent des technologies et des services spécialisés qui, une fois intégrés, fournissent des solutions complètes pour les processus de distillation chimique.

Amélioration de la compréhension des procédés

Foire aux questions (FAQ)

Obtenez un aperçu des principes fondamentaux et des complexités de la distillation chimique, y compris le contrôle des colonnes, l’efficacité énergétique et les considérations relatives à la sécurité. Ces questions fréquemment posées mettent en évidence comment les technologies d’Emerson permettent d’améliorer les performances de séparation, de réduire les coûts d’exploitation et de maintenir la qualité des produits.

Le contrôle des colonnes de distillation est intrinsèquement complexe en raison de nombreuses variables, telles que la variabilité de la charge d'alimentation et les conditions météorologiques locales. Emerson a développé de nombreuses stratégies de contrôle efficaces, chacune capable de gérer un large éventail de variables, mais il est essentiel que toutes ces variables soient mesurées avec précision. n contrôle efficace de toutes ces variables exige une gamme d'instruments variés, et ces investissements se traduisent par une augmentation de la production et de la qualité des produits.

Étant donné que la plupart des colonnes de distillation sont sous pression, lorsqu'on utilise la pression différentielle pour mesurer le niveau inférieur, l'un des points de mesure est généralement situé en haut de la colonne. Dans une approche conventionnelle, cela signifie qu'une seule ligne d'impulsion doit être aussi longue que la hauteur de la colonne, ce qui peut être une tâche intimidante dans la plupart des cas. Emerson propose plusieurs options pour simplifier cette approche, mais la meilleure consiste en un capteur électronique déporté qui utilise un second transmetteur de pression situé en haut de la colonne. Cela remplace la longue ligne d'impulsion par un câble électrique qui transmet numériquement la valeur de pression de la colonne, ce qui simplifie la maintenance et accroît la fiabilité.

Il y a deux méthodes efficaces pour minimiser l'infrastructure de câblage des sondes de température. En premier lieu, Emerson propose un transmetteur de température spécialement conçu pour prendre en charge jusqu'à quatre sondes. Il transmet ensuite successivement les quatre signaux sur une seule paire de fils. Cette approche est pratique car les mesures de température n'ont pas de variations significatives d'une seconde à l'autre. De plus, ce même transmetteur à quatre sondes est disponible en utilisant la technologie WirelessHART, ce qui signifie qu'aucun câblage n'est nécessaire. La plupart des installations sont équipées de réseaux WirelessHART, ce qui en fait l'approche la plus économique pour l'ajout de points de mesure de cette manière.

Le fonctionnement efficace de la tour consiste en un équilibrage de la vapeur ascendante et d’un mouvement de liquide vers le bas. L'inondation des plateaux est souvent due à la prédominance de l'entrée de vapeur et au blocage du débit des liquides. Cela compromet une séparation efficace et affecte la qualité du produit final. Souvent, un tel déséquilibre peut passer inaperçu si le niveau de liquide dans les plateaux stratégiques n'est pas mesuré. L'ajout de mesures de niveau, que ce soit à l'aide de transmetteurs de pression différentielle ou d'instruments de mesure de niveau radar à ondes guidées, permet de détecter plus précisément quand un tel déséquilibre se produit, ce qui permet au système automatisé de moduler la vitesse d'alimentation de manière plus précise.