Amélioration de la sécurité et de l’efficacité des réchauffeurs à combustible

Système de gestion des brûleurs (BMS)

Les systèmes de gestion des brûleurs sont essentiels au fonctionnement sûr, fiable et efficace des équipements à combustion. Des démarrages et des arrêts à l’optimisation de la combustion et à la surveillance des émissions, les systèmes modernes doivent répondre rapidement à l’évolution des conditions tout en répondant aux réglementations de sécurité strictes. Explorez des solutions modulaires qui aident à protéger le personnel et les équipements tout en maximisant le temps de fonctionnement et les performances du procédé.

burner-management-system-feature
Gestion intégrée des brûleurs et des procédés

Régulation intelligente de la combustion pour un fonctionnement sûr

Améliorez la sécurité, réduisez les émissions et améliorez l’efficacité du carburant sur tous les réchauffeurs à combustible

Dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie et des procédés industriels, la gestion des brûleurs joue un rôle essentiel dans la protection des personnes, des équipements et de l’environnement. Une solution complète rassemble des capteurs intelligents, des stratégies de régulation avancées et des outils de maintenance prédictive pour limiter les risques et réduire les coûts d’exploitation. De la surveillance des flammes à la conformité des émissions, garantissez des performances constantes grâce à des données en temps réel et des informations exploitables.

Alimentez des performances de réchauffeur à combustible plus sûres et plus intelligentes

Solutions de système de gestion des brûleurs concrètes

L’exploitation sûre, fiable et efficace des fours présente des difficultés. Les objectifs les plus importants sont l’optimisation du rapport combustible/air, la sécurité de fonctionnement, la réduction des émissions et le respect des réglementations environnementales. Emerson combine une régulation avancée du procédé, des instruments de pointe, des systèmes de sécurité et des logiciels afin d’améliorer et d’optimiser les performances des réchauffeurs à combustible et de réduire les émissions.

Régulation de combustion

image

Régulation optimale de la combustion tout en minimisant la consommation d’énergie et les émissions. Des solutions intelligentes de gestion des brûleurs associent des diagnostics automatisés, des systèmes instrumentés de sécurité (SIS) et des analyses avancées pour maintenir le fonctionnement des réchauffeurs à combustible dans des paramètres serrés. Gagnez en confiance dans chaque phase du cycle de vie de combustion, du démarrage à l’état stable jusqu’à l’arrêt.

Collaboration intersectorielle

Groupes commerciaux dans le système de gestion des brûleurs

Pour obtenir une gestion des brûleurs haute performance, il faut qu’une collaboration existe entre les domaines de l’automatisation, de la mesure, de la régulation finale et de la sécurité. Chaque groupe commercial apporte des technologies spécialisées et des connaissances qui aident à fournir des systèmes de gestion des brûleurs fiables et modulaires pour les secteurs à forte intensité énergétique.

Explorez nos ressources

Documents relatifs à la solution pour le système de gestion des brûleurs

Accédez à des ressources techniques, aux meilleures pratiques et aux études de cas pour vous aider à améliorer la fiabilité, la sécurité et la conformité du système de gestion des brûleurs. Ces documents fournissent des stratégies exploitables pour améliorer les performances du système, réduire les risques et garantir le respect des normes industrielles pour les applications de combustion essentielles.

Protégez les procédés de combustion

Foire aux questions (FAQ)

En savoir plus sur la manière dont les systèmes de gestion des brûleurs prennent en charge le démarrage, l’arrêt et le fonctionnement des équipements à combustion en toute sécurité. Découvrez comment les solutions Emerson contribuent à améliorer la conformité, à réduire les risques et à garantir des performances fiables dans les applications de combustion dans les installations industrielles.

Dans la plupart des installations sont choisis des combustibles alternatifs parce que leur coût est moins élevé, ce qui se traduit généralement par une variabilité de la qualité et de la valeur énergétique. La plupart des systèmes de contrôle-commande de réchauffeur à combustible utilisent un débit ou une pression volumétrique pour régulater la combustion, mais la mesure de la teneur en chaleur du combustible est plus rapide et plus efficace. Ce problème peut être résolu au moyen de débitmètres massiques à effet Coriolis Micro Motion d’Emerson ou d’un chromatographe en phase gazeuse Rosemount dans le circuit d’alimentation en combustible. L’association d’une de ces mesures avec des régulations de débit précises, notamment les vannes de régulation Fisher, permet d’obtenir une solution optimisée.

La mesure de l’oxygène résiduel est essentielle pour s’assurer que la quantité d’air est optimale car un excès d’air de combustion réduira l’efficacité et un manque d’air rendra le procédé dangereux.

Le rendement thermique est le rapport entre la chaleur utile produite et l’énergie totale apportée par le combustible. Il peut être amélioré de plusieurs façons, comme le préchauffage de l’air de combustion, la récupération de la chaleur perdue ou l’optimisation du fonctionnement des brûleurs.

Dans l’industrie chimique, différents types de réchauffeurs à combustible sont couramment utilisés pour les applications de chauffage. Les fours à pyrolyse sont des appareils de chauffage polyvalents utilisés dans les applications de craquage comme pour la production d’éthylène. Les fours de reformage sont utilisés dans les procédés de reformage catalytique tels que ceux de la production d’hydrogène par reformage du méthane à la vapeur (SMR). Les chaudières à vapeur produisent de la vapeur à haute pression pour la production d’électricité et l’échange de chaleur. Les réchauffeurs à fluide thermique utilisent un fluide caloporteur pour une régulation précise de la température. Les incinérateurs sont utilisés pour l’élimination des déchets, tandis que les réchauffeurs régénératifs récupèrent et réutilisent la chaleur des déchets. Les réchauffeurs à combustible direct exposent directement le fluide du procédé à la flamme. Le choix du réchauffeur dépend des exigences du procédé, de la disponibilité en combustible et des considérations environnementales.