Soutenir les OEM est une priorité pour Emerson. Nous sommes un partenaire de choix pour les équipementiers qui cherchent à améliorer l’efficacité de leur activité, à réduire leurs coûts et à accélérer la numérisation de leurs équipements et solutions. En collaborant avec Emerson, les OEM peuvent tirer parti de technologies innovantes tournées vers l’avenir qui renforcent leur avantage concurrentiel.
Le vaste portefeuille technologique d'Emerson permet aux équipementiers d'atteindre l'excellence opérationnelle
En s'associant à Emerson, les équipementiers accèdent à l'ensemble des solutions DeltaV™ pour les biotechnologies ainsi qu'à un écosystème numérique unifié, couvrant toutes les étapes du développement thérapeutique, de la R&D à la production commerciale. La plateforme DeltaV™ intègre la gestion électronique des lots, la création de recettes, la contextualisation des données, l'analyse et des opérations conformes aux exigences réglementaires, aidant les fabricants à garantir une qualité constante, à accélérer les transferts de technologie et à se développer en toute sérénité.
Dans cet écosystème, le système numérique de contrôle-commande (SNCC) DeltaV™ fournit aux fabricants une base d’automatisation évolutive spécialement conçue pour les biotechnologies. Grâce à son contrôle intégré des lots et en continu, sa conception modulaire et ses fonctionnalités prêtes pour la validation, DeltaV™ permet aux équipementiers de proposer des solutions standardisées répondant aux attentes des utilisateurs finaux, pour un déploiement accéléré, une fiabilité renforcée et une flexibilité durable face à l'évolution des exigences réglementaires et de production.
Découvrez comment ces équipementiers et bien d'autres tirent parti de leur collaboration avec Emerson.
Principaux avantages du programme OEM
Renforcer votre portefeuille avec des solutions DeltaV™ standardisées
De la fabrication pharmaceutique en amont jusqu'aux étapes en aval, Emerson aide les équipementiers à élargir leur offre et à accélérer leur mise sur le marché, en alignement avec les stratégies d'automatisation et les objectifs de maturité numérique des utilisateurs finaux.
Grâce à leur partenariat avec Emerson, les équipementiers aident les fabricants biotechnologiques à accélérer leur transformation numérique, en interconnectant les systèmes isolés, en harmonisant les approches d'automatisation et en intégrant les logiciels avancés DeltaV™ sur l'ensemble du cycle de production.
Emerson propose aux équipementiers un large éventail de technologies d’automatisation, de logiciels industriels et de mesure qui contribuent à accélérer les délais de mise sur le marché, à améliorer la fiabilité et à améliorer les performances opérationnelles.
Automatisation conçue spécifiquement pour la précision et la fiabilité
DeltaV™ Flex est une solution évolutive par abonnement qui permet aux équipementiers de démarrer à petite échelle et de monter en puissance progressivement, en ajoutant des capacités numériques de contrôle, de traitement par lots et d'autres fonctionnalités selon leurs besoins. Son architecture modulaire permet aux équipementiers de fournir des skids indépendants sur DeltaV™ ou d’intégrer ces skids à un utilisateur final plus grand DeltaV™ sans refonte ni changement de plate-forme. Le système supporte également un contrôle basé sur station de travail pour les environnements de laboratoire ou pilotes, offrant un mode de déploiement souple et économique, évolutif jusqu'à la production à grande échelle.
Utilitaire de fusion du MTP DeltaV™  ;
Outil de configuration qui simplifie l’intégration d’unités de procédé modulaires en combinant les fichiers MTP en un flux de travail d’automatisation unifié et interopérable.
DeltaV™ prend en charge OPC-UA
Connectivité OPC UA intégrée qui permet un échange de données sécurisé, standardisé et indépendant du fournisseur entre l’automatisation industrielle et les systèmes d’entreprise.
Plate-forme d’automatisation DeltaV™
Une plate-forme d’automatisation évolutive et unifiée qui permet aux fabricants du secteur des biotechnologies d’obtenir un contrôle de procédé cohérent, conforme et efficace dans des environnements de fabrication complexes.
Automates programmables industriels (API)
Assurez un contrôle fiable et évolutif avec une intégration transparente dans le système DeltaV pour une automatisation efficace et cohérente des procédés.
Système DeltaV™ Flex
Une architecture d’automatisation modulaire et évolutive conçue pour simplifier le déploiement et accélérer le retour sur investissement dans des environnements de production flexibles, basés sur des skids et hybrides.
Médias, études de cas et exemples de réussite
Vers une fabrication plus intelligente pour les équipementiers
Emerson réunit de multiples expertises pour accompagner les équipementiers avec des solutions évolutives et performantes dans les applications biotechnologiques les plus complexes.