Efficacité et conformité dans le traitement des gaz

Traitement des gaz

Maintenez une qualité constante et fiable du gaz grâce à des technologies qui prennent en charge chaque étape du processus de traitement, de l’élimination des gaz acides à la déshydratation et au contrôle du mercure. Conçues pour fonctionner dans les environnements difficiles, ces solutions contribuent à réduire les émissions, à stabiliser les opérations et à garantir un produit prêt pour le transport par pipeline.

A Lower Energy Intensity Means Reduced Emissions and Lower Energy Footprint
Traitement du gaz pour une livraison sûre et efficace

Performance fiable pour les installations de traitement des gaz

Solutions pour améliorer la qualité, l’efficacité et la conformité

Le traitement du gaz joue un rôle essentiel dans la préparation du gaz naturel brut pour le transport et la vente. Le traitement doit éliminer les impuretés telles que la vapeur d’eau, le sulfure d’hydrogène, le dioxyde de carbone et le mercure afin de satisfaire aux spécifications des pipelines et aux normes de sécurité. Les technologies avancées d’automatisation, de mesure et de contrôle permettent aux opérateurs d’atteindre des performances supérieures, d’optimiser l’utilisation des produits chimiques et de minimiser l’impact sur l’environnement tout en garantissant un fonctionnement ininterrompu des unités de traitement.

Optimiser des opérations de traitement des gaz efficaces et conformes

Solutions concrètes de traitement du gaz

Améliorer la disponibilité et l’efficacité du traitement dans les unités d’amine, de déshydratation et d’élimination du mercure nécessite des données en temps réel et un contrôle précis. Ces solutions aident les opérateurs à réagir à l’évolution des conditions d’alimentation, à optimiser les performances de l’absorbeur et du régénérateur et à surveiller en toute confiance les paramètres de corrosion et de maintien de l’écoulement.

Surveiller la qualité du gaz en toute confiance

image

Une analyse précise et fiable du gaz est essentielle pour optimiser les opérations de traitement des gaz et garantir la conformité réglementaire. Des technologies de mesure avancées assurent une surveillance précise et en temps réel de la composition du gaz et des contaminants, permettant des réglages proactifs des procédés, une meilleure qualité des produits et une réduction des émissions. Ces outils fournissent l’intégrité des données et la réactivité dont les opérateurs ont besoin pour maintenir l’excellence opérationnelle dans des systèmes complexes de traitement des gaz.

Informations sur le traitement des gaz

Foire aux questions (FAQ)

Découvrez les informations essentielles sur les procédés de traitement des gaz, les technologies associées et les enjeux de sécurité. Ces questions fréquemment posées abordent les principales préoccupations liées à l’élimination des contaminants, à la performance des systèmes et à la conformité environnementale dans les opérations intermédiaires de gaz naturel.

Le traitement des gaz consiste à éliminer les contaminants du gaz naturel lors des opérations intermédiaires (midstream) afin de répondre aux normes de sécurité, environnementales et de qualité des gazoducs. Il comprend généralement la déshydratation, l’élimination des gaz acides et la récupération du soufre.

Le traitement des gaz garantit la conformité du gaz aux spécifications des gazoducs, protège les équipements en aval contre la corrosion et prévient les impacts environnementaux. L’élimination des impuretés telles que le sulfure d’hydrogène (H₂S), le dioxyde de carbone (CO₂) et la vapeur d’eau est essentielle pour garantir la sécurité et l’efficacité.

Les systèmes de traitement des gaz comprennent souvent des unités d’amines, des systèmes de déshydratation (glycol ou tamis moléculaire), des unités de récupération du soufre (SRU), des procédés d’adoucissement du gaz et des systèmes de compression. Ces technologies garantissent que le gaz traité respecte les spécifications des pipelines et de l’exportation.

La déshydratation est généralement réalisée à l’aide de triéthylène glycol (TEG) ou de tamis moléculaires. Ces systèmes éliminent la vapeur d’eau du gaz naturel afin de prévenir la formation d’hydrates et la corrosion dans les pipelines et les équipements en aval.

Les installations réduisent les émissions en capturant les gaz acides pour la récupération du soufre ou le captage du carbone, en utilisant des brûleurs à faibles émissions, en surveillant les rejets et le torchage, et en mettant en place des systèmes de surveillance continue des émissions (CEMS) afin de respecter les normes réglementaires.

Un traitement efficace du gaz garantit que le gaz naturel est sec, doux et exempt de contaminants avant son acheminement dans les pipelines ou son traitement en GNL. Cela protège les infrastructures, améliore la teneur énergétique et garantit la compatibilité avec les systèmes de liquéfaction et de transport.