Opérations de GNL sûres et efficaces

Gaz naturel liquéfié (GNL)

De la liquéfaction au transport, au stockage et à la regazéification, chaque étape du procédé de GNL exige un contrôle précis et des performances fiables. Grâce à des technologies éprouvées d’automatisation, de contrôle du débit et de surveillance, les opérateurs peuvent réduire les temps d’arrêt, maintenir la qualité des produits et satisfaire aux normes strictes en matière de sécurité et d’environnement. Découvrez comment les solutions intégrées contribuent à rationaliser les opérations et à améliorer la rentabilité, même dans les environnements GNL les plus exigeants.

Workers check data on laptop at industrial site near large LNG storage tank during daytime; Shutterstock ID 2660418665; purchase_order: Enterprise MARCOM; job: Emerson.com; client: Web; other: Requested by Susan Tencio
Optimisation de bout en bout du procédé de GNL

Améliorer l’efficacité et la fiabilité dans les opérations de GNL

Solutions intégrées pour les procédés complexes de gaz naturel liquéfié

Les installations de GNL fonctionnent sous une pression intense, tant au sens propre qu’au sens figuré. Du conditionnement des gaz d’alimentation à la manipulation cryogénique, et au-delà, les opérateurs ont besoin de solutions modulaires qui minimisent la consommation d’énergie, garantissent la sécurité des performances des équipements et prennent en charge la conformité réglementaire. Les systèmes avancés d’automatisation et de mesure fournissent des informations exploitables et un contrôle optimisé du procédé, contribuant à maximiser le débit tout en maintenant l’intégrité opérationnelle.

Assistance complète d’experts en technologie de base

Groupes commerciaux dans le secteur du gaz naturel liquéfié

Les applications de gaz naturel liquéfié exigent plus que des composants autonomes. Elles nécessitent des technologies entièrement intégrées conçues pour fonctionner dans des environnements extrêmes, des systèmes d’automatisation aux équipements de contrôle final, de mesure et de test. Chaque groupe commercial apporte des solutions spécialisées et une connaissance approfondie des applications pour aider à résoudre les défis les plus complexes de l’industrie du gaz naturel liquéfié, tout en soutenant l’évolutivité et la fiabilité à long terme.

Centre de connaissances sur le GNL

Foire aux questions (FAQ)

Découvrir les principales informations sur le traitement, le stockage et le transport du gaz naturel liquéfié. Ces FAQ abordent les questions techniques, opérationnelles et de sécurité courantes relatives aux opérations du gaz naturel liquéfié moyen, et vous aident à mieux comprendre son rôle dans la chaîne d’approvisionnement énergétique mondiale.

Le gaz naturel liquéfié (GNL) est un gaz naturel qui a été refroidi à environ -162 °C (-260 °F), ce qui le convertit en état liquide. Ce procédé réduit considérablement son volume, facilitant ainsi le stockage et le transport.

Le GNL permet un stockage efficace et un transport sur de longues distances du gaz naturel lorsque l’utilisation de pipelines n’est pas possible. Il joue un rôle clé dans l’élargissement de l’accès aux marchés mondiaux de l’Énergie et dans l’équilibrage de l’offre et de la demande entre les régions.

Le processus de liquéfaction implique l’élimination des impuretés, puis le refroidissement du gaz par étapes à l’aide de réfrigérants jusqu’à ce qu’il se condense en un liquide. Cela est généralement effectué dans les bornes de liquéfaction de GNL spécialisées.

La regazéification est le procédé qui consiste à convertir le GNL sous sa forme gazeuse, généralement aux bornes d’importation. Cela se fait en chauffant le GNL à l’aide d’échangeurs de chaleur pour qu’il puisse être distribué par le biais de conduites de gaz naturel.

Le GNL est un combustible fossile plus propre, produisant moins d’émissions de CO₂ que le charbon ou le pétrole. Cependant, les émissions issues de la liquéfaction, du transport et de la regazéification doivent être gérées par le biais d’efficacité énergétique, de la surveillance des émissions et de stratégies d’atténuation du carbone.

Les principaux éléments à prendre en compte en matière de sécurité comprennent les brûlures cryogéniques, les nuages de vapeur inflammables, la montée en pression et une décharge correcte. Les installations de GNL doivent suivre des protocoles de conception, de surveillance et d’urgence stricts pour prévenir et répondre aux incidents.