Atteindre l’excellence opérationnelle dans la gestion des pipelines
Solutions intégrées pour la surveillance, le contrôle et la gestion de l’intégrité
Les exploitants de pipelines ont des difficultés à maintenir l’intégrité du système, à optimiser le débit et à se conformer à des réglementations de sécurité strictes. La mise en œuvre de systèmes complets de surveillance et de contrôle-commande fournit des données en temps réel, permettant une maintenance proactive et des opérations efficaces. Les solutions logicielles avancées simplifient l’intégration et l’analyse des données, permettant une prise de décision éclairée et la gestion des risques.
Solutions de pipeline en action
Les opérateurs ont mis en œuvre avec succès des technologies de pointe pour détecter et gérer les fuites, surveiller la corrosion et l’érosion et optimiser les systèmes de régulation de la pression. Ces solutions ont permis d’améliorer la sécurité, de réduire l’impact sur l’environnement et d’augmenter l’efficacité opérationnelle. En intégrant l’acquisition des données en temps réel à l’analyse prédictive, les opérateurs de pipelines peuvent anticiper les problèmes potentiels et mettre en œuvre des actions correctives dans les plus brefs délais.
Comptage transactionnel et contrôle intégré
Découvrez comment les exploitants de pipelines mettent en œuvre les solutions de comptage transactionnel et de contrôle-commande intégré d’Emerson pour garantir des mesures précises, réduire les pertes et améliorer la transparence à l’échelle de la chaîne de valeur. Ces technologies fournissent des données de débit de haute précision et un contrôle-commande centralisé, ce qui améliore la prise de décision, la conformité réglementaire et l’assurance des recettes.
Plate-forme d’automatisation FB
Permettez un contrôle et une surveillance en temps réel dans l’ensemble des opérations de pipeline grâce à une solution d’automatisation modulaire.
Plate-forme logicielle DeltaV FBxEdge
Intégrez des analyses en périphérie de réseau et une connectivité sécurisée pour améliorer la prise de décision sur le terrain.
Série Anderson Greenwood Accumount
Les solutions avancées et l’expertise des vannes améliorent les performances et la durabilité de la boucle, minimisant les excursions thermiques causées par un contrôle imprécis des pulvérisations et un entretien médiocre.
Documents liés aux solutions pour les pipelines
Accédez à des études de cas, des livres blancs et des brochures mettant en évidence la manière dont les technologies d’Emerson aident les exploitants de pipelines à améliorer la sécurité, la fiabilité et la conformité réglementaire dans les réseaux de transmission et de distribution.
Groupes commerciaux dans les pipelines
Une approche multidisciplinaire améliore les opérations de pipeline en intégrant des systèmes d’automatisation, de l’automatisation tout-ou-simple, du contrôle final, des instruments de mesure et des technologies de test et de mesure. Cette collaboration garantit une gestion robuste, efficace et sûre des pipelines.
Systèmes d’automatisation
Automatisation discrète
Foire aux questions (FAQ)
Découvrez des informations sur la sécurité des pipelines, la surveillance et la conformité réglementaire des pipelines tout en répondant aux questions les plus fréquemment posées sur l’infrastructure et les opérations des pipelines.
Les émissions fugitives sont les rejets involontaires de gaz ou de vapeurs des équipements et des procédés dans les installations industrielles. Dans les conduites, ces émissions peuvent résulter de fuites ou de défaillances de composants tels que des vannes, des pompes, des joints et des connecteurs. Les émissions fugitives posent non seulement des risques pour l’environnement et la sécurité, mais elles peuvent également entraîner une mauvaise utilisation des opérations et des problèmes de réglementation.
Emerson joue un rôle clé dans la lutte contre les émissions fugitives, des technologies avancées de surveillance et de contrôle à une gamme complète de vannes d’isolement et de gestion de la pression. En proposant des solutions qui améliorent la détection et la gestion des fuites, Emerson aide les industries à minimiser leur impact sur l’environnement et à améliorer les performances opérationnelles. Notre équipement de pointe et notre expertise soutiennent un contrôle efficace des émissions, garantissant une plus grande conformité aux réglementations environnementales et contribuant à une industrie plus durable.
La chromatographie en phase gazeuse est cruciale pour l’analyse des conduites, offrant une large gamme dynamique (ppm à 100 %) et une répétabilité élevée. Les solutions d’Emerson améliorent cela en proposant des chromatographes avancés pour une qualité de produit précise, le contrôle du procédé, le chauffage et la surveillance environnementale dans les industries du raffinage, de la production d’électricité et du traitement des gaz.
La cybersécurité démarre sur le terrain pour les opérations de conduites qui disposent de nombreux dispositifs situés dans de grandes zones dispersées géographiquement. Il est préférable d’appliquer les principes de Défense en profondeur et de Zero Trust, chaque composant individuel d’un système de contrôle-mesure étant capable de se protéger lui-même contre les attaques, afin d’assurer une plus grande résilience. Les exploitants de conduites ne peuvent faire confiance à la sécurité d’un appareil, d’un réseau ou d’un ordinateur individuel. Chacun doit être en mesure de se défendre lui-même et de maintenir l’intégrité des opérations et des données dans toutes les situations.