Performances complètes de la tête de puits
Optimisez la production et la sécurité grâce à des solutions de tête de puits connectées et intégrées
Les systèmes de têtes de puits doivent fonctionner sans faille pour assurer la sécurité et l’efficacité des opérations en amont. Les solutions modernes de têtes de puits intègrent la détection, le contrôle et l’analyse des données pour réduire les interventions manuelles, améliorer la visibilité sur le terrain et soutenir les objectifs de production fiables. Qu’il s’agisse de schistes onshore ou de champs offshore, l’automatisation fiable des têtes de puits offre une valeur mesurable.
Solutions de tête de puits en action
Partout dans le monde, les opérateurs améliorent les performances des puits et réduisent les émissions grâce à des technologies innovantes de contrôle et de mesure. Les études de cas démontrent comment les systèmes de têtes de puits basés sur des données permettent une maintenance prédictive, des temps de réponse plus courts et une réduction des visites sur site, tout en améliorant la sécurité et la production.
Optimisation de la production
Exploitez des technologies de mesure et de contrôle avancées pour débloquer des cadences de production plus élevées, réduire les temps d’arrêt et améliorer la récupération des réservoirs dans diverses conditions de site de puits.
Mesure et contrôle - Plate-forme d’automatisation FB
Améliorez vos opérations avec le DeltaV FB3000 RTU : un contrôleur flexible et modulaire qui prend en charge la gestion des données en temps réel, l’accès à distance et la transformation numérique.
Solution de mise en réseau DeltaV FBxNet
Favorisez l’excellence opérationnelle grâce à notre plate-forme d’automatisation flexible et standardisée, conçue pour s’adapter à des architectures multi-plateformes.
Débitmètres polyphasiques Roxar 2600
Maximiser la production, caractériser avec précision les régimes d’écoulement et obtenir des données critiques sur les puits, afin d’assurer un débit optimal et de tester les puits.
Groupes commerciaux sur les solutions de tête de puits
Les applications de têtes de puits bénéficient des innovations dans les technologies de mesure, de contrôle, d’automatisation et de diagnostic. Chaque groupe commercial apporte son expertise spécialisée pour améliorer le temps de fonctionnement, améliorer la sécurité et fournir des données plus exploitables depuis le terrain.
Systèmes d’automatisation
Instruments de mesure
Documents relatifs à la solution pour les têtes de puits
Restez informé sur les dernières innovations de tête de puits, les histoires de succès des clients et les développements de l’industrie. De l’allongement de la durée de vie des équipements à la réduction des émissions fugitives et à l’optimisation du temps de fonctionnement, ces exemples concrets mettent en évidence la manière dont les technologies et l’expertise d’Emerson résolvent les défis opérationnels à la source, de manière sûre, efficace et fiable.
Foire aux questions (FAQ)
Explorez la foire aux questions pour mieux comprendre comment les technologies de tête de puits permettent de garantir la sécurité, l’efficacité et la fiabilité des opérations dans les environnements de forage et de production.
Les vannes d’arrêt d’urgence (ESD) sont un élément de sécurité essentiel à la tête de puits. Elles sont utilisées pour arrêter l’écoulement de liquides ou de gaz dangereux en cas de situation anormale ou dangereuse.
De nombreuses têtes de puits sont situées dans des endroits éloignés, sans personnel. Elles peuvent ne pas avoir accès à l’air comprimé, au gaz de traitement ou à l’électricité. La sécurité, la fiabilité et la protection de l’environnement doivent également être prises en compte lors de l’automatisation des vannes d’arrêt d’urgence. Pour répondre à ces exigences, deux options s’offrent à nous : un système d’actionneur hydraulique autonome ou un actionneur électrique à faible consommation, alimenté par l’énergie solaire.
Un système de tête de puits intelligent est une solution complexe qui intègre une automatisation avancée, des capteurs et des analyses afin d’améliorer la gestion et le contrôle des opérations de la tête de puits.
Ce système comprend généralement les éléments suivants :
- Capteurs et appareils de mesure avancés : fournir des données en temps réel sur la pression, la température, les débits et d’autres paramètres critiques.
- Technologies d’automatisation et de contrôle : automatiser les fonctions de la tête de puits, telles que le fonctionnement des vannes et la gestion de la pression, afin de réduire le besoin d’intervention manuelle et d’accroître l’efficacité opérationnelle.
- Analyse et suivi des données : analyser les données provenant de diverses sources, optimiser les performances, prévoir les besoins de maintenance et assurer la conformité avec les réglementations en matière de sécurité et d’environnement.
- Accès et gestion à distance : permettre aux opérateurs de surveiller et de contrôler les opérations au niveau de la tête de puits à partir de sites distants, afin d’améliorer les temps de réponse et la flexibilité opérationnelle.
Globalement, les systèmes de tête de puits intelligents d’Emerson visent à accroître la sécurité, la fiabilité et la productivité tout en réduisant les coûts et les effets sur l’environnement grâce à une technologie de pointe et à des solutions intégrées.
Grâce à leur souplesse et flexibilité, les unités terminales distantes (RTU) modernes s’imposent progressivement comme la technologie de contrôle privilégiée par les opérateurs gérant plusieurs plates-formes. Les RTU offrent une plus grande capacité avec un plus grand nombre d’entrées et de sorties et une plus grande puissance de traitement des données que les automates programmables (PLC). Des outils logiciels intuitifs permettent aux utilisateurs de configurer les RTU tout en leur donnant accès à l’environnement de programmation CEI 61131, commun aux PLC, afin d’obtenir autant de contrôle que nécessaire. L’installation est un autre élément important à prendre en compte. Les PLC (automates programmables) font partie d’un système de contrôle-commande plus vaste, généralement installé dans un grand abri sur site. Les RTU sont conçues pour résister à des conditions de fonctionnement exigeantes, offrant une large plage de températures de service et pouvant être installées dans des armoires pratiques et économiques. De plus, les RTU consomment généralement beaucoup moins d’énergie que les PLC, ce qui permet de réduire les coûts d’électricité.