USA, Oregon, Portland
Automatisation industrielle et IA

Comment l'automatisation pilotée par l'IA révèle le potentiel du GNL en matière d'énergie propre

Le gaz naturel liquéfié (GNL) est une alternative très efficace, fiable et propre, avec d’abondantes réserves dans le monde entier. Il est aussi beaucoup moins coûteux à produire que la plupart des autres combustibles fossiles.

Mais pour exploiter tout le potentiel du GNL, il est indispensable de relever des défis opérationnels et d'infrastructure cruciaux.

 

Le défi du GNL

Les conditions extrêmes et les sites éloignés créent une complexité opérationnelle. Le gaz naturel doit être refroidi à une température constante de -260 °F pour pouvoir être transporté sous forme liquide, et de nombreux gisements se trouvent dans des régions où il n'est ni facile ni pratique de maintenir cette température extrêmement basse. La demande mondiale de GNL augmente chaque année, tout comme la complexité et les risques.

Chez Emerson, nous considérons ces problèmes comme une source d’inspiration pour l’innovation. Nous aidons l’industrie du GNL à les surmonter en appliquant nos technologies d’automatisation, nos services et notre expertise afin de pouvoir tous tirer un meilleur parti de cette source de combustible propre et économique. Nos experts et nos solutions atténuent les risques liés aux projets et réduisent la complexité, tout en optimisant les opérations dans le monde entier.

L’énergie est un secteur complexe qui nécessite des idées novatrices et des solutions créatives. Lorsqu’il s’agit de la température et de la pression du GNL, cette complexité est d’autant plus évidente.

 

La solution

Les technologies et les experts d’Emerson travaillent chaque jour avec les entreprises pour mettre en œuvre et surveiller les solutions qui permettent de traiter et de transporter le GNL en toute sécurité depuis des sites reculés et difficiles d’accès jusqu’à des centres de production centralisés où il est le plus nécessaire, contribuant à répondre à la demande en énergie propre et fiable.

La fiabilité de ces systèmes de collecte et l’efficacité des experts qui gèrent le procédé sont essentielles pour optimiser la production en toute sécurité. Les capteurs d’Emerson et les capacités de surveillance à distance permettent aux experts d’accéder en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des diagnostics qui contribuent au bon fonctionnement des équipements. Ces applications technologiques de pointe permettent aux bons experts d’accéder en toute sécurité à ces données vitales à une distance de 300 milles offshore ou n’importe où ailleurs dans le monde.

 

Prise en charge des opérations complexes de GNL 

Les technologies de GNL d’Emerson fournissent des solutions inédites à certaines des plus grandes sociétés énergétiques. Par exemple, lorsqu'un géant international de l'énergie a cherché à exploiter l'un des plus grands gisements de gaz naturel offshore au monde, situé dans une zone reculée au large de l'Australie occidentale, il a entrepris de construire une nouvelle installation flottante de production moderne, d'une taille équivalente à six porte-avions réunis. 

Lorsqu’il a eu besoin de solutions d’automatisation de pointe pour ce projet ambitieux, il s’est tourné vers Emerson, qui a été le fournisseur principal d’automatisation du projet, responsable des technologies de contrôle et de surveillance du procédé pour aider l’installation à fonctionner de façon sûre et fiable.

Ce projet de GNL et beaucoup d’autres permettent à Emerson d’aider les entreprises à exploiter leurs capacités et à saisir de nouvelles opportunités pour tirer le meilleur parti de nos ressources. Nous constatons qu’il existe des possibilités de rendre cette source de combustible plus propre plus largement disponible pour répondre aux besoins énergétiques de notre planète.

En savoir plus sur la manière dont nous aidons les entreprises à mettre en œuvre cette source d’énergie.