Solutions de vannes de régulation Joule-Thomson

Obtenez le refroidissement du réfrigérant mélangé dans l’échangeur de chaleur cryogénique principal en réduisant considérablement le débit et la pression.

Défis de l’application

L’effet Joule-Thomson (JT) est exploité dans tous les procédés primaires de liquéfaction de GNL pour obtenir le refroidissement du gaz d’alimentation ou des flux de réfrigérant. Il est utilisé pour refroidir les liquides, les gaz ou les fluides multiphases. Traditionnellement, cet effet est facilité par une vanne de régulation qui réduit considérablement la pression du fluide et provoque le refroidissement souhaité. En raison de la perte de charge élevée, la vanne de régulation peut subir des niveaux de bruit excessifs si elle n’est pas entretenue correctement. Elle est également soumise à des températures de procédé très basses et doit être capable de descendre avec précision jusqu’à des températures cryogéniques complètes.
  • Perte de charge importante
  • Niveaux de bruit excessifs
  • Températures cryogéniques extrêmes

Offres de vannes de régulation Joule-Thomson

C028 Warm Joule-Thomson Valve

Vanne Joule-Thomson chaude

Lorsque le réfrigérant mélangé se déplace dans les tubes entre l’entrée de l’échangeur de chaleur principal et la vanne Joule-Thomson chaude, il perd sa chaleur au profit des fluides réfrigérants mélangés plus froids qui se déplacent à contre-courant dans l’enveloppe. Par conséquent, lorsque le réfrigérant mélangé atteint l’entrée de la vanne Joule-Thomson chaude dans la section inférieure de l’échangeur de chaleur principal, il se trouve généralement à des températures cryogéniques avoisinant −200 °F (−130 °C). Le fluide réfrigérant mélangé qui s’écoule dans la vanne peut se transformer en liquide et en vapeur à la sortie de la vanne. Il convient de sélectionner des éléments internes appropriés. Il est préférable d’utiliser des vannes cryogéniques équilibrées. Si un pourcentage important de réfrigérant par volume est converti en vapeur lorsque la vanne subit une perte de charge pour pulvériser les faisceaux, le trou percé ou les éléments internes fendus dans une direction ascendante sont utilisés pour éliminer le bruit, les vibrations et l’érosion associés à la vaporisation instantanée.

C010 - Joule-Thomson valve

Notre solution

  • Résistant à des températures cryogéniques extrêmes
  • Assure un débit constant de réfrigérant vers les refroidisseurs et les compartiments froids, même sous des pressions différentielles importantes.
  • Assemblage haute précision avec bande morte ≤ 0,25 %

Ressources

Les vannes de régulation optimisées Joule-Thomson jouent un rôle essentiel dans les opérations de GNL
Article

Les vannes de régulation optimisées Joule-Thomson jouent un rôle essentiel dans les opérations de GNL

L'échangeur de chaleur cryogénique principal est souvent considéré comme le cœur de l'installation de GNL, et les vannes de régulation Joule-Thomson qui alimentent cet échangeur, étroitement liées, sont parmi les vannes de régulation les plus critiques de l'installation.