Les vannes ont un impact direct sur le temps de disponibilité du centre de données.
Les vannes des centres de données jouent un rôle essentiel en assurant le contrôle, l’isolation et la fiabilité nécessaires au fonctionnement continu des systèmes de refroidissement, d’alimentation électrique, de gestion de l’eau et des services auxiliaires.
Emerson propose la gamme de vannes, d’actionneurs et de détendeurs la plus vaste et la plus avancée du secteur pour aider les centres de données à très grande échelle et les acteurs de la colocation à exceller.
Pour les développeurs, nous accélérons, développons et limitons les risques liés à la livraison grâce à une expertise unifiée d’un seul partenaire qui simplifie l’approvisionnement et permet une exécution rapide. Pour les opérateurs, nous protégeons le temps de fonctionnement et améliorons l’efficacité. Tous ces produits bénéficient de l’expertise d’Emerson en matière de services locaux partout dans le monde.
Vannes pour systèmes de centres de données
Chaque centre de données repose sur une série d’applications interconnectées qui doivent fonctionner ensemble de manière transparente pour garantir fiabilité, efficacité et évolutivité. Les vannes? les actionneurs et les détendeurs sont essentiels au maintien de la disponibilité et de l’intégrité opérationnelle dans les systèmes clés du centre de données.
Mécanique et refroidissement
Les systèmes mécaniques et de refroidissement sont l’épine dorsale de la gestion thermique dans les centres de données. Ces systèmes garantissent que les serveurs et les équipements informatiques fonctionnent dans des plages de température sûres, empêchant ainsi les temps d’arrêt et protégeant l’infrastructure critique. Les solutions de vannes d’Emerson jouent un rôle essentiel dans la régulation du débit et de la pression au sein de ces systèmes, offrant précision et fiabilité là où elles comptent le plus.
Vannes pour centre de données
Emerson propose une gamme complet de solutions de vannes pour centre de données conçues pour la précision, la fiabilité et la disponibilité opérationnelle dans les environnements à forte demande. Conçues pour s’adapter rapidement et fonctionner sous pression, nos vannes renforcent les infrastructures résilientes et prennent en charge des opérations plus intelligentes et plus durables dans les installations à très grande échelle, d’entreprise et en périphérie de réseau.
Vannes de régulation
Des vannes de régulation contrôlent le flux des fluides dans les boucles de refroidissement du centre de données afin d’assurer un chargement équilibré du système et un refroidissement efficace dans l’ensemble de l’installation. La précision de l’usinage des pièces et les conceptions d’étanchéité à pression équilibrée garantissent un fonctionnement lisse et précis de la vanne.
Produits phares
Pourquoi s’associer à nous
Consulter un expert en vannes pour centre de données
Vannes pour centre de données

Au cœur de la construction des centres de données : le rôle essentiel des vannes
Des solutions de vannes qui permettent aux centres de données de fonctionner de manière fiable et efficace, et d’évoluer rapidement
Au cœur de la construction des centres de données : le rôle essentiel des vannes
Vanne papillon Keystone™ série GR
Vanne papillon composite Keystone™ CompoSeal
Vanne à boule flottante KTM séries EB1/EB1
Ressources
Foire aux questions sur les vannes pour centre de données
Les vannes sont essentielles pour réguler les systèmes de refroidissement, le débit des fluides et le contrôle environnemental dans les centres de données. Elles permettent de maintenir des conditions de fonctionnement optimales pour les serveurs et l’infrastructure, ce qui impacte directement la disponibilité opérationnelle, l’efficacité énergétique et la fiabilité du système.
Les solutions de vannes pour centre de données d’Emerson sont conçues pour la précision et la durabilité. En offrant un contrôle réactif et en minimisant les risques de défaillance, elles contribuent à garantir un refroidissement en continu et un système performant essentiels pour garantir la disponibilité opérationnelle dans les environnements à haute densité.
Oui. Emerson propose une gamme de technologies de vannes conçues pour être configurées selon les exigences spécifiques de votre installation. Nos spécialistes en applications de vannes associent les matériaux de construction des vannes aux conditions de fluide et de procédé de votre installation pour garantir une longue durée de fonctionnement. Les vannes peuvent être configurées avec des options d’actionnement manuel et automatisé pour répondre aux exigences des opérateurs. Cette approche agile permet une personnalisation qui prend en charge l’évolutivité, la redondance et l’optimisation du coût total.
Les vannes pour centre de données d’Emerson allient grande fiabilité et contrôle intelligent, permettant aux opérateurs de s’adapter rapidement et de maintenir leur résilience lors d’opérations stratégiques. En tant que fabricant mondial leader du marché, Emerson dispose des ressources et d’une chaîne logistique suffisamment solide pour soutenir la vitesse et l’ampleur du développement des infrastructures des centres de données.