Défis de l’application
- vapeur haute pression et température,
- fuite de la vanne de régulation,
- niveaux de bruit excessifs.
Produits phares
Opportunités d'utilisation des vannes de régulation de mise à l’air libre
Résistance en environnements dangereux
Les vannes de régulation de mise à l’air libre présentent souvent des défaillances résultant de dommages causés au positionneur par des rayonnements à haute température et/ou des vibrations de la tuyauterie. Les positionneurs conventionnels utilisés sur ces vannes ont également tendance à manquer de précision et à tomber en panne en raison de l’usure des liaisons mécaniques. Ces défaillances peuvent entraîner des arrêts non planifiés et des baisses de production.
Les positionneurs numériques sans contact et contre-réaction FIELDVUE Fisher sont associés aux vannes de régulation Fisher pour améliorer les performances et la fiabilité des vannes de mise à l’air libre. Grâce à l’absence de liaison susceptible de s’user, de se desserrer, de se corroder ou de vibrer, les positionneurs numériques FIELDVUE peuvent faire face aux environnements difficiles. Une option de montage déporté est adaptée aux températures ambiantes élevées et/ou aux vibrations de la tuyauterie.