Purgeurs vapeur à flotteur inversé ouvert

Les purgeurs vapeur à flotteur inversé Yarway™ sont des purgeurs polyvalents, adaptés à un large éventail de charges et d’applications.

Qu’est-ce qu’un purgeur vapeur à flotteur inversé ouvert ?

Les purgeurs vapeur à flotteur inversé ouvert sont compris dans la catégorie des purgeurs mécaniques car ils fonctionnent sur la base de la différence de masse volumique entre la vapeur et le condensat. Ils utilisent un seau inversé comme flotteur relié à une vanne. Ce seau inversé se met à flotter lorsqu’il est rempli de vapeur, puis s’enfonce lorsqu’il se charge de condensat.
 

Avantages :

  • Construction simple
  • Robuste
  • La température de décharge de condensats suit étroitement la courbe de saturation
  • Fiable

Inconvénients :

  • Traitement limité de l’air pendant le démarrage
  • N’est pas auto-vidangeable ; sujet de gel
  • Non adapté en cas de surchauffe
  • Peut perdre sa charge, n’est pas auto amorçant
  • Ne peut être monté que dans une seule position
  • Mode de signalisation de défaillance imprévisible (ouvert ou fermé)

FAQ

La vapeur qui pénètre dans le flotteur inversé et submergé le fait flotter et ferme la vanne de sortie, empêchant ainsi l’évacuation de la vapeur. La vapeur présente dans le flotteur se condense et s’échappe à travers l’évent, ce qui permet au flotteur de s’enfoncer et d’ouvrir la vanne pour évacuer le condensat. Le poids du flotteur doit être suffisant pour surmonter la force de fermeture créée par la pression différentielle à travers la vanne. Les purgeurs à flotteur inversé évacuent le condensat de manière intermittente, à une température très proche de la température de saturation.

L’air ou les gaz non condensables qui pénètrent dans le purgeur font également monter le flotteur et fermer la vanne. Comme ces gaz ne peuvent pas se condenser comme la vapeur, ils entraîneront la fermeture du purgeur. Pour remédier à ce problème, le flotteur est doté d’un orifice permettant d’évacuer l’air et la vapeur. La taille de cet orifice doit rester relativement petite afin d’éviter une perte excessive de vapeur en plus de l’air.