Purgeurs de vapeur

Les purgeurs de vapeur Yarway offrent un fonctionnement fiable et adapté à une large gamme d’applications avec une surveillance en option pour minimiser les pertes de vapeur.

Que sont les purgeurs de vapeur ?

Les purgeurs de vapeur sont des vannes à commande automatique utilisées pour libérer les condensats et l’air des systèmes de distribution de vapeur sans permettre le passage de la vapeur. En raison d’un large éventail d’exigences de procédé, les purgeurs de vapeur sont dotés d’une variété de technologies, chacune avec ses propres avantages et compromis. Les purgeurs de vapeur jouent un rôle important dans l’optimisation de l’efficacité de l’usine et des émissions dans l’environnement, en augmentant la criticité lors du dimensionnement et en sélectionnant le purgeur de vapeur idéal pour chaque application.

En savoir plus sur les purgeurs de vapeur

Steam Trap Survey Reduces Plant Energy Costs

L’inspection des purgeurs de vapeur permet de réduire les coûts d’énergie de l’usine

Une enquête sur les purgeurs de vapeur effectuée dans une grande usine pétrochimique a permis de remplacer 1 200 purgeurs défectueux et d’économiser 960 000 $ sur les coûts énergétiques annuels.

FAQ

Les purgeurs de vapeur sont analogues aux véhicules à moteur en ce que chacun a un objectif sous-jacent, mais est disponible dans une grande variété de modèles et d’options. La sélection du bon modèle dépend des besoins et des préférences de l’utilisateur. Pour choisir le bon purgeur, l’utilisateur doit réfléchir à la priorité de ses besoins. Bien que l’efficacité et la fiabilité puissent sembler des exigences évidentes, d’autres critères (notamment la réactivité à l’évolution des pressions et des débits de condensats, la flexibilité d’installation, la facilité de maintenance et le dépannage) portent plus de jugement. Lorsque toutes ces questions sont prises en compte, la sélection du purgeur de vapeur devient une question nécessitant une évaluation réfléchie. Dans le meilleur des cas, une mauvaise sélection signifie une occasion d’épargne manquée ; dans le pire des cas, cela peut entraîner une interruption coûteuse de la production.

Les purgeurs de vapeur industriels peuvent être divisés en deux grands groupes : (1) les purgeurs conçus pour vidanger les équipements de procédé tels que les presses à pneus, les rouleaux de séchage, les chauffe-air et les échangeurs de chaleur (souvent appelés purgeurs de procédé) ; (2) les purgeurs conçus pour l’évacuation de la vapeur sur secteur ou les systèmes de traçage. Ces derniers servent de fonction de protection et sont parfois appelés pièges de protection. Les services de protection, tels que les égouttages de conduites de vapeur et l’échauffement des traceurs, constituent par une large marge l’application de purgeur la plus courante. Ils constatent généralement des charges de condensat très légères, souvent inférieures à 50 livres par heure. Les purgeurs de procédé sont généralement conçus pour des charges de condensat de plusieurs centaines de livres par heure à plusieurs milliers de livres par heure.

Les trois types sont :

  • Purgeurs thermodynamiques : purgeurs actionnés par les principes de la thermodynamique et de la dynamique des fluides.
  • Purgeurs mécaniques : purgeurs actionnés par un flotteur qui répondent aux changements de niveau de condensat.
  • Purgeurs thermostatiques : purgeurs actionnés par des appareils thermosensibles qui répondent aux variations de température des condensats.