Les soupapes de décharge (PRV) jouent un rôle essentiel dans la production d’hydrogène, constituant une première ligne de défense qui protège les systèmes contre les conditions dangereuses de surpression. Que ce soit pendant la production, le stockage ou le transport, les soupapes de décharge (PRV) sont conçues pour libérer automatiquement la pression excédentaire, contribuant ainsi à prévenir les défaillances d’équipement, les fuites dangereuses ou les explosions catastrophiques. Compte tenu de la forte inflammabilité et de la grande volatilité de l’hydrogène, le choix et la maintenance des soupapes de décharge (PRV) sont essentiels pour garantir la sécurité des opérations.
Soupapes de décharge pour la chaîne de valeur de l’hydrogène
Production et liquéfaction
Défis des clients
- Soupapes de sécurité pour fabricants d’équipements d’origine intégrés (électrolyseurs, systèmes de purification, compresseurs, cuves de stockage, etc.).
- Conditions de service conventionnelles (jusqu’à 50 barg, 150 °C) – Compresseur 250 barg
- Vannes à hydrogène liquide (LH₂) pour service cryogénique (réservoir de stockage, pompe) Conditions de service (jusqu’à 20 barg, -253 °C)
Solutions Emerson
- Crosby™ OMNI, vannes série J, type 81, HPP
- Anderson Greenwood™ Type 81, vannes série J pour vanne LH₂
- Toutes les applications conventionnelles et LH₂ sont testées, respectivement, sur des bancs d’essai standard et cryogéniques dans les installations d’Emerson afin d’en démontrer les performances
Solution complète pour l’écosystème hydrogène
Risques opérationnels et exigences de sécurité
Maintenir une décharge de pression rapide et précise afin de prévenir les dommages aux équipements et de garantir la sécurité lors des événements de surpression.
Prévenir les fuites d’hydrogène afin de réduire les pertes de produit et de limiter les risques d’incendie et d’explosion.
Assurer un fonctionnement fiable sous des pressions extrêmes et à des températures cryogéniques afin d'assurer l'intégrité constante du système.
Réponse technique d’Emerson
Certification de l’American Society of Mechanical Engineers (ASME) pour des applications haute pression allant jusqu’à 22 000 psig, garantissant la conformité réglementaire et la confiance opérationnelle.
Conception avancée à cartouche intégrant éléments internes concentriques auto-alignants et des matériaux haut de gamme pour assurer une étanchéité constante du siège et des performances optimales.
Essais rigoureux à haute pression et à température cryogénique pour les applications H₂ et LH₂ réalisés dans l’installation d’Emerson à QingPu, garantissant une fiabilité éprouvée dans les conditions les plus exigeantes.
Résultats de performance
Assure la conformité aux normes internationales de sécurité et de qualité grâce à la certification ASME.
Offre une protection rapide et fiable contre les surpressions, même à haute pression et à des températures cryogéniques, renforçant ainsi la sécurité du système.
Garantit des performances de premier ordre avec une étanchéité constante du siège et une purge minimale, réduisant les pertes de produit et les coûts d’exploitation.
Simplifie la maintenance grâce à un ensemble à cartouche convivial, contribuant à minimiser les temps d’arrêt.
Fiabilité éprouvée, soutenue par une solide expérience et des références de confiance dans de nombreux secteurs industriels.
Type 84 : conçu pour la sécurité de l’hydrogène
Produits phares
Ressources
Questions fréquemment posées sur l’hydrogène
Les vannes utilisées en service hydrogène doivent résister à de très hautes pressions, éviter les fuites et garantir la compatibilité des matériaux pour prévenir la fragilisation.
Les fuites d’hydrogène sont critiques car l’hydrogène est :
- hautement inflammable et forme des mélanges explosifs dans l’air même à de faibles concentrations
- inodore et incolore, ce qui rend les fuites difficiles à détecter
- très léger, ce qui favorise la dispersion mais peut aussi entraîner une accumulation en espaces confinés
La soupape de sécurité Anderson Greenwood Type 84 est conçue pour minimiser les risques de fuite et assurer une performance fiable dans les systèmes hydrogène haute pression.