Emerson Fisher™

Valvole di riduzione della pressione del vapore (PRV)

Valvole di riduzione della pressione del vapore PRV Fisher™ affidabili per un controllo di pressione sicuro e coerente, aiutandoti a massimizzare l'efficienza e le prestazioni del sistema.

Principi fondamentali per la regolazione del vapore

Il ruolo delle valvole di riduzione della pressione del vapore

Creare efficienza nell'impianto di vapore

Le PRV a vapore riducono la pressione dalle linee di distribuzione ad alta pressione ai livelli inferiori richiesti nei punti di utilizzo, fornendo un controllo automatico della pressione senza la necessità di alimentazione esterna. Con oltre 80 anni di esperienza nel settore, le PRV a vapore Fisher™ sono ritenute affidabili e in grado di fornire un controllo accurato e affidabile per i vapori asciutti e liquidi, migliorando l'efficienza, proteggendo le apparecchiature e aumentando il risparmio sui costi. Un corretto dimensionamento PRV considera la pressione di ingresso e di uscita, la portata istantanea, la temperatura e la qualità/la secchezza del vapore, la proporzione di vapore rispetto al liquido. Le migliori pratiche comprendono l'integrazione di una linea di bypass per la manutenzione, valvole di isolamento per la sicurezza e scaricatori di condensa per rimuovere la condensa e prolungare la durata del sistema.

Documentazione tecnica

Scopri come funzionano le valvole di riduzione della pressione del vapore

Controllo della pressione per l'erogazione sicura di vapore

Le PRV a vapore regolano automaticamente la pressione a valle senza alimentazione esterna. Bilanciano la forza della molla e la pressione del vapore per soddisfare la domanda di portata a valle al punto di impostazione desiderato. Utilizzate in modelli ad azione diretta o pilotata, fanno parte di un sistema completo che garantisce un controllo sicuro ed efficiente del vapore.

Steam PRV Webinar

Video di formazione sulla valvola di riduzione della pressione del vapore

Scopri come funziona la valvola di riduzione della pressione del vapore

Impara dagli esperti di controllo della pressione del vapore. Con oltre 80 anni di esperienza, il nostro team di PMI illustra il modo in cui funzionano le valvole di riduzione della pressione del vapore e i motivi per cui sono importanti. Questo video di formazione online gratuito spiega i principi chiave, i componenti e il funzionamento del mondo reale per aiutarti ad applicare la valvola di riduzione della pressione del vapore in tutta sicurezza.

Ulteriori informazioni

Servizi e consulenza per valvole di riduzione della pressione del vapore

Potenziare l'utente con i suggerimenti e il supporto di esperti

Il nostro hub di formazione di livello mondiale offre risorse complete e corsi guidati da esperti progettati per approfondire la conoscenza delle PRV a vapore. Dai manuali dettagliati ai webinar interattivi, forniamo gli strumenti e il supporto necessari per ottimizzare le prestazioni del sistema e garantire un controllo sicuro ed efficiente della pressione del vapore.