Soluzioni di controllo del vapore per ottimizzare le prestazioni dell'impianto e massimizzare i tempi di funzionamento dell'impianto
Comprendiamo l'importanza di mantenere i processi in esecuzione continua, indipendentemente dalle condizioni e ci impegniamo a fornire tecnologie affidabili che aiuteranno a controllare, regolare e isolare il tuo processo con assoluta certezza. Se si cerca un partner che aiuti a operare in sicurezza, migliorare l'affidabilità e ottimizzare le prestazioni dell'impianto, Emerson ha la soluzione completa.
Soluzioni in azione: valvole per vapore
Collettore/distribuzione del vapore
Le linee del vapore, i collettori e i rami distribuiscono il vapore attraverso l'impianto all'apparecchiatura dove il suo calore può essere utilizzato.
È fondamentale mantenere il vapore asciutto lungo le linee di distribuzione per garantire il funzionamento sicuro e la longevità delle tubazioni, delle valvole e delle apparecchiature. Le gocce d'acqua ad alta velocità provocano l'erosione delle pareti dei tubi e delle valvole, la presenza di acqua liquida derivante dalla condensa o dal riporto della caldaia provoca corrosione e l'acqua accumulata può essere spinta dal vapore ad alta velocità, causando danni da colpo d'ariete.
Molte tecnologie tradizionali di valvole di arresto presentano perdite anche quando sono nuove. Il vapore ad alta velocità che scorre oltre una determinata sede che perde provoca il trafilamento, accelerando la perdita e compromettendo la capacità di tenuta della valvola.
Valvola di isolamento triplo eccentrica del collettore vapore
Le valvole triplo eccentrico Vanessa superano le valvole tradizionali in termini di maggiore durata, affidabilità e minori costi di gestione. La sede della valvola triplo eccentrica è progettata per ridurre al minimo l'usura, offrire costi di manutenzione inferiori e aumentare la durata di funzionamento.
Valvola di isolamento del collettore di vapore
Una gamma completa di valvole a sfera, a farfalla e a saracinesca per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni industriali, incluso l'isolamento del collettore.
Scaricatore di condensa del collettore
Gli scaricatori di condensa del collettore devono essere predisposti per gestire picchi di flusso in caso di condizioni di disturbo.