Valvole a globo di arresto

Valvole robuste e a bassa manutenzione che garantiscono prestazioni affidabili e la massima durata di funzionamento.

Shut Off Globe Valves Featured Products

La soluzione ideale per servizio di blocco in applicazioni petrolifere, gas e petrolchimiche

La nostra ampia gamma di valvole a globo di arresto fornisce soluzioni di valvole forgiate e fuse per i settori dell'energia DIN e ASME, petrolchimica, petrolifera e del gas e dell'acqua. Disponibili in modelli a T, Y e ad angolo, queste valvole a globo ad alta integrità sono utilizzate per applicazioni ad alta o bassa pressione e temperatura che richiedono una chiusura a tenuta stagna, strozzamento e funzionamento frequente. Offrono soluzioni riparabili e convenienti per una manutenzione semplificata, riducendo i tempi di fermo e aumentando l'efficienza. Sono disponibili soluzioni specialistiche con progettazione personalizzata in una gamma di materiali speciali progettati per resistere a pressioni elevate, abrasioni e temperature estreme.