Che cos'è un regolatore di propano?
Un regolatore di propano è un regolatore di riduzione della pressione utilizzato specificamente per il servizio con gas propano (GPL, LP). I regolatori di riduzione della pressione, noti anche come valvole di riduzione della pressione, sono dispositivi meccanici che consentono il controllo automatico della pressione senza una fonte di alimentazione esterna. I regolatori di riduzione della pressione riducono una pressione a monte elevata e spesso variabile a una pressione di uscita più bassa e costante, nonostante la variazione della richiesta di flusso da parte delle apparecchiature che alimentano. Per soddisfare questa richiesta, la valvola del regolatore di riduzione della pressione strozzano il flusso, consentendo un flusso maggiore quando la richiesta aumenta e strozzando il flusso quando la richiesta diminuisce.
Risorse
Ulteriori informazioni sui regolatori GPL
I regolatori GPL Fisher sono lo standard del settore del propano per un controllo affidabile della pressione in una vasta gamma di applicazioni residenziali e commerciali.
Domande frequenti sui regolatori di GPL
I regolatori a molla o a funzionamento diretto bilanciano la forza della molla con la pressione di uscita attraverso una membrana per controllare il regolatore. Sono noti per la loro semplicità ed economicità.
Un regolatore pilotato amplifica le lievi variazioni della pressione di uscita alla valvola principale, offrendo una maggiore capacità di flusso e mantenendo la pressione di uscita più vicina al setpoint.
I regolatori pilotati sono intrinsecamente più precisi e gestiscono portate maggiori rispetto ai regolatori a comando diretto. Sono più sensibili e in grado di far passare più gas per una data variazione della pressione a valle. I regolatori pilotati tendono ad avere corpi valvola di dimensioni maggiori, mentre i regolatori diretti sono progettati per essere semplici, robusti ed economici.
I 3 attributi fondamentali da considerare sono:
- Pressione di ingresso
- Pressione di uscita/controllo
- Capacità di flusso a valle richiesta
Gli attributi secondari includono ma non sono limitati a:
- Dimensioni del corpo valvola
- Selezione del materiale
- Requisiti di precisione