Apparecchiature per GPL propano Fisher™

In tutto il mondo, Emerson fornisce ai principali fornitori di propano (GPL)  la più ampia linea disponibile di regolatori Fisher™ e apparecchiature per impianti per lo stoccaggio e il trasporto di rinfuse, insieme a soluzioni collaudate per contribuire a garantire operazioni sicure, efficienti e affidabili

A collage showcases various scenes of propane handling and industrial equipment maintenance.

Quali prodotti sono disponibili con le apparecchiature per propano Fisher?

Emerson offre una gamma dinamica di regolatori di pressione per propano ad azionamento diretto e pilotato, valvole di sfioro in linea e un'ampia gamma di valvole per propano per lo stoccaggio e il trasporto di rinfuse. Questi prodotti forniscono soluzioni ad alto valore in una vasta gamma di applicazioni residenziali, commerciali, industriali, di stoccaggio e trasporto.

Propane (LPG) Regulators Map

Regolatori di propano (GPL)

L'offerta di prodotti è composta da regolatori residenziali UL 144 (primo stadio, secondo stadio, integrale a due stadi), regolatori commerciali e industriali ad alta e bassa pressione e valvole di sfioro in linea 

LPG Valves

Valvole per propano (GPL)

L'offerta di prodotti comprende: valvole interne, valvole di arresto di emergenza (ESV), valvole di sfioro, valvole di portata in eccesso, valvole di non ritorno posteriore, valvole di bypass e accessori

Ulteriori informazioni sui regolatori GPL

I regolatori GPL Fisher sono lo standard del settore del propano per un controllo affidabile della pressione in una vasta gamma di applicazioni residenziali e commerciali.

Webinar Series LPG Products & Applications

Serie di webinar: Prodotti e applicazioni GPL

Sfoglia la serie di webinar: Prodotti e applicazioni per GPL

Domande frequenti

Domande frequenti sulle soluzioni per GPL

Regolatori di pressione e valvole per propano. In particolare regolatori di riduzione della pressione: primo stadio, secondo stadio e doppio stadio integrale. Regolatori commerciali, regolatori GPL, regolatori per gas LP. Nello specifico, valvole per propano: valvole interne, valvole di arresto di emergenza, valvole di sfioro, valvole di portata eccessiva, valvole di ritegno

Usa questo link  per trovare un distributore locale vicino a te.

Un regolatore di riduzione della pressione progettato per funzionare con gas propano (GPL, gas di petrolio liquefatto). A seconda del paese, i regolatori di propano hanno certificazioni di terze parti come UL 144. Per applicazioni residenziali i regolatori sono classificati come regolatori di primo stadio, secondo stadio e a due stadi integrali.

Un sistema a propano in generale è costituito da un serbatoio di propano, valvole per propano e apparecchiature per la gestione della pressione che sono collegate a uno stabilimento commerciale. Il propano è il tipo di combustibile/gas utilizzato nel processo. In un sistema commerciale tipico sono presenti un riduttore di pressione e altre valvole all'interno delle tubazioni dal serbatoio all'edificio.

Per i serbatoi di stoccaggio alla rinfusa più grandi, i tipi di valvole comprendono le valvole interne/di sfiato (ISC), le valvole di sicurezza, le valvole di flusso in eccesso e le valvole back check. Per i serbatoi domestici, le valvole tipiche per propano sono le valvole di riempimento, di sicurezza, di prelievo del liquido e di servizio.

Si trova nella parte superiore del serbatoio, nel "vapor space".

Sì. In un tipico sistema di propano, esiste un serbatoio di propano che è dotato di diversi tipi di valvole. Nel sistema di tubazioni di trasferimento sono presenti anche delle valvole. Per ulteriori informazioni sulle valvole per i serbatoi di propano, consulta la domanda precedente.