Cosa sono le valvole GPL?
Le valvole Fisher™ per GPL controllano il flusso di propano liquido e ammoniaca anidra. Le valvole interne, di sfioro, di arresto di emergenza, a globo, di trasferimento e di bypass sono installate sugli ingressi e sulle uscite dei serbatoi in pressione e dei sistemi di tubazioni. Consentono il recupero e il riempimento dei prodotti con o senza pompe e compressori.
Strumenti per valvole GPL
Ulteriori informazioni sulle valvole GPL
Domande frequenti sulle valvole per GPL
Per i serbatoi di stoccaggio alla rinfusa più grandi, i tipi di valvole comprendono le valvole interne/di sfiato (ISC), le valvole di sicurezza, le valvole di flusso in eccesso e le valvole back check. Per i serbatoi domestici, le valvole tipiche per propano sono le valvole di riempimento, di sicurezza, di prelievo del liquido e di servizio.
Ulteriori informazioni sulle pratiche di sicurezza per le valvole dei serbatoi domestici sono disponibili qui:
Pratiche di sicurezza per raccordi per serbatoi domestici
Sì. In un tipico sistema di propano, esiste un serbatoio di propano che è dotato di diversi tipi di valvole. Nel sistema di tubazioni di trasferimento sono presenti anche delle valvole. Per ulteriori informazioni sulle valvole per i serbatoi di propano, consulta la domanda precedente.
Per ulteriori informazioni sulle valvole utilizzate nelle tubazioni/nel sistema di trasferimento, vedi qui: Valvole per l'area di trasferimento
Sì. GPL sta per Gas di Petrolio Liquefatto, che comprende una miscela di propano e butano. Il GPL e il propano sono spesso usati in modo intercambiabile, ma il propano è un sottoinsieme del GPL.
I 3 attributi fondamentali da considerare sono:
- Pressione di ingresso
- Pressione di uscita/controllo
- Capacità di flusso a valle richiesta
Gli attributi secondari includono ma non sono limitati a:
- Dimensioni del corpo valvola
- Selezione del materiale
- Requisiti di precisione