Cosa sono le pompe di ritorno condensa a vapore?
Le pompe per la condensa del vapore sono pompe meccaniche, non elettriche, che riciclano la condensa nel serbatoio di alimentazione della caldaia. Utilizzano una valvola flottante per iniettare vapore ad alta Pressione e spingere la condensa accumulata attraverso il sistema di ritorno condensa.
Le pompe di ritorno della condensa del vapore consentono di risparmiare energia in modo efficiente e di ridurre le emissioni di CO2/NOX raccogliendo e restituendo la condensa calda per riutilizzarla come acqua di alimentazione della caldaia. Questa condensa trattata riduce la necessità di aggiungere acqua fredda di reintegro e prodotti chimici per il trattamento dell'acqua e riduce la perdita di energia dovuta allo spurgo della caldaia.
Risorse
Funzionamento della pompa della condensa a vapore
1. Il corpo della pompa è vuoto.
- La condensa fluisce per gravità dal serbatoio attraverso la valvola di non ritorno d'ingresso
- Il galleggiante interno inizia a salire mentre il corpo della pompa si riempie
2. La condensa ha riempito il corpo della pompa.
- Con una "azione a scatto", il galleggiante e il collegamento interno vengono inseriti per chiudere contemporaneamente la via di sfiato e aprire la bocca del vapore d'ingresso
3. Il vapore fluisce nel corpo della pompa.
- La valvola di non ritorno d'ingresso è chiusa e la valvola di non ritorno all'uscita è aperta quando la condensa viene fatta uscire dal corpo della pompa per entrare nel sistema di ritorno condensa
- Il galleggiante cade quando il livello del liquido nel corpo della pompa scende
- Nella posizione di attivazione più bassa, il collegamento chiude contemporaneamente la bocca d'ingresso del vapore e apre la via di sfiato per ripetere il ciclo di riempimento
Domande frequenti
- Carico totale di condensa proveniente dagli scaricatori di condensa
- Contropressione totale sulla pompa (pressione di ritorno della condensa + pressione della prevalenza idraulica per sollevare la condensa nella linea di ritorno della condensa)
- Pressione del vapore motore in ingresso
- Altezza dell'attrezzatura esistente (sarà utilizzata per determinare la prevalenza di riempimento disponibile tra la parte inferiore del ricevitore ventilato e la parte superiore della pompa)
Le pompe per condensa a vapore non contengono tenute o giranti che potrebbero danneggiarsi durante il funzionamento con condensa.
Gli scaricatori di condensa richiedono un differenziale di pressione positivo per scaricare la condensa. Quando la pressione all'interno dello scambiatore di calore scende troppo, la condensa si accumula allagando lo scambiatore di calore. Questo stallo dello scambiatore di calore provoca difficoltà nel controllo della temperatura del processo, nonché danni da colpo d'ariete e corrosione all'interno dello scambiatore di calore.
L'opzione dello scaricatore pompa Yarway™ CondenSaver™ utilizza il vapore per rimuovere la condensa in tutte le condizioni, eliminando il rischio di stallo dello scambiatore di calore.