Ottimizza le prestazioni delle caldaie a calore di scarto con migliori informazioni sul processo
La produzione di acciaio a base di carbone genera enormi volumi di gas caldi di scarico, creando sia un problema di perdita di energia che una grande opportunità di decarbonizzazione. Le caldaie a calore di scarto recuperano questa energia termica per generare energia pulita o vapore per uso interno. La strumentazione di misura Emerson fornisce informazioni affidabili su portata, temperatura, pressione, gas e portata dell'acqua per aiutare gli operatori a ottimizzare l'utilizzo della caldaia, massimizzare il recupero di calore, migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni nei processi impegnativi dell'acciaio verde.