Teilhubtests

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung, indem Sie den Zustand des Ventils bei jedem Teilhubtest automatisch überprüfen.

SIS digital valve controller on a safety valve

Was ist ein Teilhubtest?

SIS-Standards schreiben die Häufigkeit von Abnahmeprüfungen für das Stellgerät in einem Sicherheitssystem vor. Anwender führen einen Offline-Vollhubtest normalerweise während einer planmäßigen Abschaltung durch, da sich dieser auf den Prozess auswirkt. Wenn eine Sicherheitsintegritätsfunktion jedoch häufigere Prüfungen notwendig macht, führen Anwender einen Teilhubtest durch, während das Ventil in Betrieb ist, ohne den Prozess zu beeinträchtigen.

 

Während des Teilhubtests wird ein Ventilhub über einen Teil des Gesamthubs ausgeführt, um zu überprüfen, dass das Ventil nicht klemmt, und um andere gefährliche Ausfälle aufzudecken. Dabei wird das Abschaltventil betätigt, um zu überprüfen, ob das Ventil funktioniert und im Falle einer Sicherheitsanforderung in die definierte sichere Position fährt.

HIPPS Diagram

Funktionsweise

Cost Savings

Kosteneinsparungen

Ein Teilhubtest verlängert den Intervall zwischen Vollhubtests auf sichere Weise. Er macht kostspielige Testschalttafeln sowie qualifiziertes Personal für die Tests unnötig.

Zusätzliche Informationsquellen