Kann das Effizienzversprechen die Herausforderungen bei der Energiegewinnung der Zukunft ausgleichen?
Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke (Combined Cycle Power Plants, CCPP) decken durch die Integration von Gas- und Dampfturbinen den steigenden Energiebedarf mit höherer Effizienz und geringeren Emissionen. Der Einsatz von zwei Turbinen gewährleistet überlegene thermische Effizienz, verspricht eine geringere Kohlenstoffbilanz und bietet gleichzeitig Betriebsflexibilität sowie nahtlose Integration erneuerbarer Energien.
Die komplexen Eigenschaften dieser Systeme erfordern jedoch erhebliche Investitionen, detailliertes technisches Fachwissen und die strenge Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. In Verbindung mit Ressourceneinschränkungen und einem Rückgang qualifizierter Arbeitskräfte stellen diese Faktoren erhebliche Herausforderungen für die Aufrechterhaltung einer optimalen Anlagenverfügbarkeit und die Erreichung von Produktions- und finanziellen Zielen dar.
Revolutionierende Energie: der Aufstieg innovativer Energiesysteme
Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke (Combined Cycle Power Plants, CCPP) sind hocheffizient, nutzen sowohl Gas- als auch Dampfturbinen und stoßen weniger Schadstoffe aus als konventionelle Anlagen. Sie bieten Zuverlässigkeit, operative Flexibilität und geringere Betriebskosten. Angesichts des steigenden Energiebedarfs und des Übergangs zu saubererer Energie spielen die CCPP eine entscheidende Rolle für den globalen Energiemix, da sie Wirtschaftlichkeit mit Vorteilen für die Umwelt verbinden.
Quelle: hhttps://www.marketresearchfuture.com/reports/combined-cycle-power-plant-market-25431
der Elektrizität weltweit wird von Kombikraftwerken erzeugt
Es wird ein Wachstum des CCPP-Markts zwischen 2025 und 2034 erwartet
Die Wärmeeffizienz von Gas-und-Dampf-Kombikraftwerken ist höher als bei herkömmlichen Anlagen mit einfachen Zyklen
Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke erzeugen deutlich weniger Emissionen als ältere kohlebefeuerte Anlagen wobei erdgasbefeuerte Kombikraftwerke den CO2-Ausstoß weiter reduzieren können
Lastanforderungen schneller und zuverlässiger erfüllen
Optimierung
Anlagen optimieren mit einer intelligenteren Steuerung für vereinfachte Betriebsabläufe
- Geschwindigkeit, Qualität und Genauigkeit von Brenngas-Beförderungssystemen verbessern
- Flexibles Design zur Reduzierung von Ramp-Raten und Stärkung der Reaktionsfähigkeit von Geräten
- Anlageneffizienz durch präzise Mess- und Regelungslösungen steigern
Anlagenverfügbarkeit
Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten verbessern
- Lösungen für längere Leistungsfähigkeit unter rauen Bedingungen implementieren
- Stillstandzeiten mit Lösungen für schnelle Wartung verkürzen
- Ventilleistung für Vorhersage von und proaktiven Umgang mit potenziellen Ausfällen überwachen
Kompetenz
Nutzen Sie das Know-how und die Ressourcen von Emersons Final Control-Geschäftseinheit
- Mit den intelligenten und zuverlässigen Ventiltechnologien von Emerson können Sie Ihre Arbeitskräfte entlasten.
- Entwickeln Sie mithilfe der Energiefachkräfte von Emerson die Effizienz Ihrer Anlage.
- Mit echten Erstausrüsterschulungen und -Support Hochleistung erreichen
Ventillösungen für Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke – Produktübersicht
Ventillösungen für Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke – Produktübersicht
Erkunden Sie die umfassende Produktwertschöpfungskette für Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke. Darin wird jede Phase, von der anfänglichen Lagerung und Beförderung der Brennstoffe, über die effiziente Energieumwandlung bei der Wärmerückgewinnung mittels Generator und Dampfturbine bis hin zur zuverlässigen Leistungsabgabe durch die Anlagenperipherie, besprochen.
Empfohlene Produkte
Empfohlene Serviceleistungen
Empfohlene Lösungen für Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke
Leistung und Zuverlässigkeit der CCPP-Prozesse mit dem Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 digitalen Stellungsregler verbessern
Der Fisher FIELDVUE DVC6200 digitale Stellungsregler bietet eine intelligente Steuerung mit höchster Genauigkeit. Dadurch, dass Ihr Betrieb näher am Sollwert läuft, wird die Produktqualität in allen Regelventilanwendungen und sogar in Absperrventilen für Notabschaltungen verbessert. Zur Optimierung Ihres Systems stehen HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus und PROFIBUS Kommunikation zur Auswahl.
Empfohlene Webinare
Antworten auf Ihre Fragen zur Produktion in Gas- und Dampf-Kombikraftwerken.
Emerson bietet Services wie digitale Ventilüberwachung und -analyse, Kalibrierung von Regelventilen, regelmäßige Konfiguration und Reparatur, Konstruktion von Tankdeckensystemen, Konfiguration und Reparatur von Druckentlastungsventilen, Auf- und Nachrüstungen für Technologien sowie umfassende Produkt- und Systemschulungen.
Der Fisher Brenngasregler bietet eine reaktionsschnelle Druckregelung ohne eine einzige Einheitenauslösung über mehr als zwei Jahre und erfordert zudem keine Wartung.
Die Lösungen von Emerson können nicht nur die Geschwindigkeit, Qualität und Genauigkeit Ihres Brenngas-Beförderungssystems verbessern, sondern bieten auch Flexibilität zur Verbesserung der Ramp-Raten, zur Erhöhung der Reaktionsfähigkeit von Geräten und zur Steigerung der Anlageneffizienz mit präzisen Mess- und Regelungslösungen.
Die Lösungen von Emerson können dazu beitragen, flüchtige Emissionen in Gas-und-Dampf-Kombikraftwerken zu mindern, indem sie fortschrittliche Technologien und Überwachungssysteme zur Verfügung stellen. Das Portfolio an Ventilen für geringe Emissionen, einschließlich Produkten wie die verbesserten ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme für Regelventile von Fisher™ und die Vanessa™ 30.000 dreifach exzentrischen Ventile, sind so konzipiert, dass sie alle möglichen Leckagepfade abdichten und die Einhaltung aktueller und zukünftiger Vorschriften für flüchtige Emissionen sicherstellen. Darüber hinaus bietet Emerson umfassende Überwachungsfunktionen, wie die Überwachung von Druckentlastungsventilen, die Emissionsereignisse erkennen und dokumentieren können, was schnellere Lösungsfindung und ein besseres Asset-Management ermöglicht.
Mehr erfahren: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/solutions/fugitive-emissions/