Beschleunigter Übergang zum Energieträger Wasserstoff
Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Diskussionen um die Energiesicherheit und die Sicherung des Wirtschaftswachstums. Aufgrund des Ziels, bis 2050 Nettoemissionen zu erzielen, haben viele Länder Rechtsvorschriften mit Subventionen sowie öffentliche und private Investitionen eingeführt, um die Nutzung erneuerbarer Energien anstelle der herkömmlichen fossilen Brennstoffe zu fördern. Emerson verfügt über ein komplettes Lösungsportfolio, das die Herausforderungen im Zusammenhang mit Wasserstoffproduktion, -versorgung und -mischung in Erdgasrohrpipelines bewältigt.
Druckregelung in Aktion
Elektrolyse in großem Maßstab
Die Wasserstoffelektrolyse erfordert skalierbare Designs und Kapazitäten, um auf die Marktnachfrage reagieren zu können. Erzeuger müssen Projekte fristgerecht, budgetkonform und mit geringer Komplexität ausführen. Dennoch müssen Sie sicher, zuverlässig und rentabel und mit den fortschrittlichsten Technologien arbeiten. Lösungen in Aktion sind Druckregelung, Sicherheits- und Druckentlastungsventile sowie Flammendetonationssperren.