Glockenkondensatableiter

Die Glockenkondensatableiter von Yarway™ sind Universalvorrichtungen, die sich für eine Vielzahl von Lasten und Anwendungen eignen.

Was ist ein Glockenkondensatableiter?

Glockenkondensatableiter gehören zur Kategorie der mechanischen Ableiter, die mittels der Dichtedifferenz zwischen Dampf und Kondensat betrieben werden. Als Schwimmer, der mit einem Ventil verbunden ist, verwenden sie eine umgedrehte Glocke. Diese umgedrehte Glocke steigt auf, wenn sie mit Dampf gefüllt wird, und sinkt ab, wenn sie sich mit Kondensat fülllt.
 

Vorteile:

  • Einfache Konstruktion
  • Robust
  • Abscheidetemperatur des Kondensats folgt eng der Sättigungskurve
  • Zuverlässig

Nachteile:

  • Marginale Luftaufbereitung beim Hochlauf
  • Nicht selbstentleerend; Einfrierung ist möglich
  • Nicht geeignet bei Überhitzung
  • Vorfüllung kann verloren gehen und nicht selbst ansaugend
  • In nur einer Einbaulage montierbar
  • Fehlermodus ist unvorhersehbar (offen oder geschlossen)

Häufig gestellte Fragen

Dampf, der in die umgedrehte und eingetauchte Glocke gelangt, bewirkt, dass sie aufschwimmt und das Auslassventil schließt, sodass kein Dampf mehr abgeleitet werden kann. Der Dampf in der Glocke kondensiert und tritt durch die Entlüftung aus, sodass die Glocke absinkt und das Ventil wieder öffnet, um Kondensat abzuleiten. Das Gewicht der Glocke muss ausreichend hoch sein, um die Schließkraft zu überwinden, die durch den Differenzdruck am Ventil erzeugt wird. Glockenkondensatableiter leiten das Kondensat mit Unterbrechungen in einem Zustand nahe der Sättigungstemperatur ab.

Auch Luft und nicht kondensierbare Gase, die in den Ableiter gelangen, bewirken, dass die Glocke aufschwimmt und das Ventil sich schließt. Da sie aber anders als Dampf nicht kondensieren, können diese Gase dazu führen, dass der Ableiter dauerhaft geschlossen bleibt. Zur Überwindung dieses Problems verfügt die Glocke über eine Öffnung, durch die Luft und Dampf abgelassen werden können. Diese Entlüftungsöffnung muss relativ klein sein, um übermäßigen Dampfverlust zu vermeiden.