Was sind Kondensatableiter?
Kondensatableiter sind selbstbetätigte Ventile, die zur Freisetzung von Kondensat und Luft aus Dampfverteilungssystemen verwendet werden, ohne den Durchlass von Dampf zuzulassen. Aufgrund eines breiten Spektrums von Prozessanforderungen gibt es Kondensatableiter mit einer Vielzahl von Technologien, die jeweils mit Vor- und Nachteilen verbunden sind. Kondensatableiter spielen eine große Rolle bei der Optimierung der Anlageneffizienz und der Umweltemissionen und erhöhen die Kritikalität bei der Dimensionierung und Auswahl des idealen Kondensatableiters für jede Anwendung.
Hier erfahren Sie mehr über Kondensatableiter
Blogs von Emerson Experten
Empfohlene Produkte – Yarway™ Kondensatableiter
Häufig gestellte Fragen
Industrielle Kondensatableiter lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen: (1) Abscheider für die Entleerung von Prozessausrüstung, wie Reifenpressen, Trocknungsrollen, Luftheizungen und Wärmetauscher (oft als Prozessabscheider bezeichnet); (2) Abscheider zum Entleeren von Dampfleitungen oder Begleitsystemen. Letztere dienen als Schutzfunktion und werden manchmal auch als Schutzabscheider bezeichnet. Schutzdienste, z. B. die Entwässerung von Dampfleitungen und Begleitheizungen, sind mit Abstand die am häufigsten auftretenden Abscheideranwendungen. Sie behandeln in der Regel sehr leichte Kondensatlasten, oft unter 50 Pfund pro Stunde. Prozessabscheider sind in der Regel für Kondensatlasten von mehreren hundert Pfund pro Stunde bis mehreren tausend Pfund pro Stunde ausgelegt.
Die drei Typen sind:
- Thermodynamische Kondensatableiter: Abscheider, die anhand der Prinzipien von Thermodynamik und Flüssigkeitsdynamik betätigt werden.
- Mechanische Kondensatableiter: Abscheider, die von einem Schwimmer betätigt werden und auf Änderungen des Kondensatniveaus reagieren.
- Thermostatische Kondensatableiter: Abscheider, die von temperaturempfindlichen Geräten betätigt werden und auf Änderungen der Kondensattemperatur reagieren.