Überwachung der Integrität von Maschinen in Echtzeit
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Anlage, erhöhen Sie die Sicherheit und maximieren Sie die Lebensdauer Ihrer Maschinen mit den Plantweb Insight™ Korrosions- und Erosionsanwendungen von Emerson. Unsere PlantWeb Insight Plattform arbeitet mit zwei sich ergänzenden Anwendungen: Nicht-intrusive Korrosionsüberwachung für die laufende Überwachung der Wandstärke mithilfe von Ultraschall-Messumformern und Inline-Korrosionsüberwachung für die Echtzeitanalyse der Korrosivität von Flüssigkeiten im Inneren. Mit Hilfe einer intuitiven, webbasierten Schnittstelle, die an jeder Stelle zugänglich ist, wandeln diese Anwendungen komplexe Korrosions- und Erosionsdaten in verwertbare Erkenntnisse um. Dazu nutzen sie vorgefertigte Analysen, die auf unseren in Jahrzehnten gewonnenen Branchenkenntnissen basieren. Ganz gleich, ob Sie Strategien für die vorausschauende Wartung implementieren, Programme für die Chemikalieninjektion optimieren oder Ihr Korrosionsmanagement verbessern möchten, unsere Lösungen sorgen für die nötige Transparenz und Intelligenz, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen und so Ihre Maschinen schützen und die operative Effizienz verbessern können.
PlantWeb Insight eingriffsfreie Korrosionsanwendung
Verschaffen Sie sich durch laufende Überwachung der Wandstärke und fortschrittliche Analyseverfahren einen besseren Überblick über den Zustand Ihrer Maschinen. Durch die sichere Übertragung der Daten aus den kabellosen Rosemount™ Korrosions- und Erosionsmessumformern an Ihren Desktop-Computer ermöglicht diese Anwendung die Entwicklung von Strategien für die vorausschauende Wartung und trägt zur Optimierung des Betriebs Ihrer Anlagen bei. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Überwachung der Wandstärke in Echtzeit, die frühzeitige Erkennung von Korrosionsereignissen, Funktionen für die Anlagenstillstandsplanung und die patentierte Technologie für adaptive Kreuzkorrelation (Adaptive Cross Correlation, AXC), die für erstklassige Messgenauigkeit sorgt.
PlantWeb Insight Anwendung für die Inline-Korrosionsüberwachung
Die Korrosionsanwendung PlantWeb Insight Inline führt mittels kabelloser Überwachung mit Sensoren laufende Analysen interner Korrosionstrends durch und liefert dem Betreiber direkt verwertbare Erkenntnisse über die Korrosivität von Flüssigkeiten. Diese Anwendung revolutioniert die herkömmliche Korrosionsüberwachung, indem sie die manuelle Datenerfassung durch automatische Echtzeitanalysen ersetzt. Dies trägt dazu bei, Programme zur Behandlung mit Chemikalien zu optimieren und Schäden an Maschinen zu verhindern, noch bevor sie auftreten.
PlantWeb Insight Plattform von Emerson
Verwandeln Sie komplexe Messumformerdaten in verwertbare Informationen mit der sicheren, skalierbaren Softwarelösung Plantweb Insight von Emerson, die speziell für die Überwachung von Industrieanlagen entwickelt wurde. Dank der jederzeit und überall zugänglichen Web-Schnittstelle ermöglicht PlantWeb Insight eine einheitliche und intuitive Navigation. Die Software nutzt vorgefertigte Analysen, die auf unserer in Jahrzehnten erworbenen Prozessexpertise basieren. So ermöglicht sie schnelle Bereitstellung und sofortige Wertschöpfung.
Einsatz der PlantWeb Insight Korrosionsanwendungen von Emerson
Bereitstellung virtueller Maschinen
Eine virtuelle Maschine wirkt wie ein dedizierter Computer, der innerhalb Ihrer bestehenden Infrastruktur läuft und dafür sorgt, dass Plantweb Insight zuverlässig und sicher arbeitet. Die Bereitstellung ist einfach: Unser VM-Paket enthält alle erforderlichen Komponenten und kann unter gängigen Plattformen wie VMware oder Microsoft Hyper-V installiert werden. Nach der Bereitstellung verwaltet die virtuelle Maschine die Verarbeitung, die Speicherung und den Benutzerzugriff, bleibt dabei aber von anderen Geschäftssystemen getrennt.
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen
Die Korrosionsanwendung Plantweb Insight stellt eine große Menge an Daten zur Verfügung, die Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Maschinen zu verstehen. Dazu gehören Daten über die Minderung der Wandstärke durch Metallverlust, die von all Ihren Rosemount Messumformern für Korrosion und Erosion in Echtzeit ermittelt werden, die verbleibende Lebensdauer der einzelnen Geräte zur Unterstützung der Anlagenstillstandsplanung, unbegrenzte historische Daten und vieles mehr.
Die Plantweb Insight Inline Korrosionsanwendung führt laufende Analysen von Korrosionstrends durch, die innerhalb des Prozesses ermittelt werden, um Ihnen zu helfen, Erkenntnisse über die Korrosivität von Flüssigkeiten zu gewinnen. Dazu gehören Echtzeitinformationen über schnelle Korrosivitätsveränderungen des Prozessmediums, die dabei helfen, Trends der Korrosionsraten, Flüssigkeitsfüllstände, die erwartete Lebensdauer der elektrischen Widerstandssensoren (ER), den Akkuladezustand und mehr zu ermitteln.
Sowohl die Plantweb Insight Non-intrusive Korrosionsanwendung als auch die Korrosionsanwendung Plantweb Insight Inline Corrosion verfügen über eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die bereits berechnete Werte zusammen mit einer einzigartigen Heatmap und anderen leicht verständlichen Diagrammen und Grafiken anzeigt, damit Sie auf der Grundlage einfacher Visualisierungen die besten Entscheidungen treffen können. Beide Anwendungen können an Ihrem Arbeitsplatz oder an einer beliebigen anderen Stelle innerhalb Ihres Netzwerks angezeigt werden, so dass alle Endanwender die Ergebnisse gleichzeitig sehen können.
Die Plantweb Insight Korrosionsanwendungen sind ideal für Branchen mit korrosiven Umgebungen, beispielsweise für Öl und Gas, Chemikalienverarbeitung, Raffination, Energieerzeugung und Wasseraufbereitung, in denen die Überwachung der Integrität von Maschinen entscheidend ist, um Ausfälle zu verhindern und die Betriebssicherheit sicherzustellen.
Diese Anwendungen lassen sich mit Hilfe von Modus, der OPC UA-Konnektivität, sowie einer REST API nahtlos in die bestehende Infrastruktur der Anlage integrieren und ermöglichen den Datenaustausch mit Prozessleitsystemen und Prozesshistorien, ohne dass wesentliche Änderungen an der aktuellen Überwachungsarchitektur erforderlich sind. Dies ermöglicht zudem weitergehende Analysen mit Prozessvariablen, die in anderen Anwendungen gespeichert sind.
Die PlantWeb Insight Korrosionsanwendungen zeichnen sich aus durch umfassende Sicherheitsmaßnahmen wie durchgehende Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffskontrollen mit Multi-Faktor-Authentifizierung, Secure-by-Design-Entwicklung nach IEC 62443-Normen und Unterstützung für Installationen mit Luftspalt in hochsicheren Umgebungen zum Schutz von Betriebsdaten und Steuerungssystemen.
Emerson bietet über die vernetzten Dienste für die Korrosions- und Erosionsüberwachung umfassende globale Unterstützung mit Ferndiagnose, dedizierten Fachkräften für Korrosionsüberwachung und virtuelle wie auch vor Ort abgehaltene Schulungen, die über verschiedene Servicepakete auf die jeweiligen betrieblichen Anforderungen zugeschnitten werden können.