Steuerung des Füllstands in Reaktor-/Mischbehältern für Anode, Kathode und Elektrolyt von Lithium-Ionen-Akkus

Control Lithium-ion Battery Anode, Cathode and Electrolyte Reactor / Mixing Tank Level

Überwachung von Füllstand und Materialzusätzen mit berührungslosem Radar

Der Füllstand von Reaktor- und Mischbehältern muss bekannt sein, um Materialzuführungsvolumina zu bestätigen, Schäden am Rührwerk zu vermeiden und Überfüllungen von gefährlichen Materialien zu verhindern. Füllstandsmessungen in Mischbehältern sind aufgrund der stark turbulenten Bedingungen, der sich ändernden Dichte, der viskosen Materialien und des Beschichtungspotenzials eine Herausforderung. Das berührungslose Radar des Rosemount 5408 Füllstandsmessumformers ist unter diesen Bedingungen die ideale Lösung.