Schmierung von Dreharmaturen
Raffinerien stehen oft vor der Herausforderung großer Ausfälle von Dreharmaturen, die zu kostspieligen Stillstandszeiten oder Verlangsamungen führen können, welche mehrere Monate andauern. Die Zufuhr von Schmiermitteln aus Schmieröltanks ist von entscheidender Bedeutung, um die Reibung zwischen beweglichen Teilen zu minimieren, den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, Geräteausfälle zu verhindern und gleichzeitig die Wartungskosten zu senken. Unsere Füllstandsmessgeräte sind entscheidend dafür, dass immer eine gemäß den Empfehlungen der API-Norm 682 ausreichende Versorgung mit Schmieröl zur Verfügung steht.