Sistemas de medición de tanques marinos​

Medición de nivel, temperatura y presión versátil de los tanques marinos para distintas aplicaciones

Medición flexible y eficiente del nivel de tanques marinos​

Nuestros sistemas ofrecen mediciones de alta exactitud para una amplia gama de tanques marinos, como combustible alternativo, combustible convencional, tanques de lastre y tanques de servicio con requisitos mínimos de mantenimiento. Ofrecen mediciones precisas del calado y una supervisión efectiva de espacios vacíos con integración continua y monitorización en tiempo real. Garantice operaciones seguras y eficientes con nuestros sistemas de medición de tanques marinos de vanguardia.​

Cómo funciona

Marine Tank Gauging Systems​ - Pressure Based Measurement​

Medición basada en presión

Nuestra tecnología flexible basada en presión mide la presión hidrostática para determinar los niveles de líquidos, para ofrecer monitorización confiable y en tiempo real para distintos líquidos. El robusto transmisor cuenta con una carcasa de titanio totalmente soldada que está diseñada para garantizar un funcionamiento continuo con un mantenimiento mínimo a fin de reducir el tiempo de inactividad.

 

El sistema ofrece una lectura precisa y sin problemas, lo que reduce los costos operativos.

Marine Tank Gauging Systems​ - Alternative Fuel Level Measurement​

Medición de nivel de combustible alternativo​

Nuestra medición de nivel de combustible alternativa para aplicaciones marinas ofrece soluciones precisas y confiables. Construido para condiciones marinas adversas, nuestro robusto radar de onda continua de frecuencia modulada garantiza una monitorización precisa en todos los tipos de tanques y cumple con el código IGF, lo que mejora la seguridad, la eficiencia y la confianza en el mar.​

Recursos

Preguntas frecuentes​

Estas preguntas frecuentes responden interrogantes clave sobre el funcionamiento de los sistemas de monitorización de nivel de tanques marinos a bordo para una gestión segura y eficiente del combustible y la carga, y sobre la forma en que las soluciones de Emerson garantizan exactitud, cumplimiento y tranquilidad en el mar.​

La elección entre tecnologías de presión electroneumática y de presión eléctrica para la medición de tanques marinos depende de las necesidades de su aplicación:​

  • Los sistemas electroneumáticos son ideales para entornos resistentes y exigentes, ya que ofrecen bajo mantenimiento con sensores centralizados y suministro de aire, y su instalación y mantenimiento son rentables. Son aptos para tanques con fluidos y temperaturas variables.​

  • Los sistemas de presión eléctricos proporcionan una transmisión de datos de alta precisión y en tiempo real, con características avanzadas como monitorización remota, diagnóstico e integración de sistemas. Esto los convierte en ideales para aplicaciones que requieren control detallado y visibilidad.​

La medición de la masa del contenido ofrece varias ventajas frente a los métodos tradicionales basados en volumen, especialmente en términos de exactitud y confiabilidad. Es independiente de los cambios de temperatura, a menudo no es intrusivo y no requiere contacto directo con el contenido del tanque, por lo que es más seguro y fácil de mantener. Además, proporciona resultados inmediatos y concluyentes, un aspecto crucial para la toma de decisiones y la monitorización en tiempo real. Los sistemas de medición masiva requieren una preparación mínima del tanque y no necesitan tiempo de estabilización, lo que permite un funcionamiento continuo con un tiempo de inactividad mínimo. También son adecuados para distintos tipos de fluidos, incluidos aquellos con diferentes viscosidades y densidades, lo que garantiza la versatilidad en una amplia gama de aplicaciones.​

La tecnología de radar es ideal para entornos con temperaturas extremas, alta presión o condiciones corrosivas. Puede funcionar de manera confiable en estas condiciones difíciles sin verse afectado por las propiedades del contenido del tanque.

La tecnología de radar proporciona mediciones sin contacto, lo que la hace adecuada para aplicaciones en las que el contenido del tanque es peligroso, pegajoso o propenso a la acumulación. Ofrece mediciones muy precisas que no se ven afectadas por la temperatura, la presión, el vapor, la espuma ni un contenido pegajoso y corrosivo. La tecnología de radar se destaca en tanques de combustible y combustible alternativo, tanques altos y aquellos con formas complejas u obstrucciones internas, y ofrece datos confiables con un mantenimiento mínimo.​

Hay varios métodos de instalación para estos sensores, cada uno de ellos para fines específicos. Un método común es el montaje lateral, donde el sensor se conecta mediante una brida o una conexión roscada en el lado de un tanque. Otro método es la instalación sumergible, donde el sensor se sumerge directamente en el líquido. Esto es ideal para tanques abiertos, monitorización de sentina y depósitos, lo que permite la medición directa de los niveles de líquido.​

Además, la instalación en línea coloca el sensor directamente en el trayecto de caudal del líquido dentro de una tubería. Esto lo convierte en adecuado para aplicaciones de control del proceso en embarcaciones que requieran una monitorización continua de niveles y presión de líquidos. El montaje de mamparos es otro método; en este caso, el sensor se instala en el mamparo del barco, que se utiliza habitualmente para monitorizar niveles en tanques integrales, como los tanques de lastre.

Mantener mediciones precisas del nivel del tanque es fundamental para un funcionamiento seguro del barco. Con el tiempo, los sensores tradicionales pueden desplazarse, y esto requiere una recalibración frecuente. El transmisor de nivel Rosemount™ 520 de Emerson ofrece estabilidad a largo plazo, ya que solo necesita ajuste cada cinco años. Es fácil de instalar y configurar, con protección contra sobrepresión integrada para condiciones marinas exigentes. Al combinarlo con las mediciones de calado, trimado y escora (junto con los datos del inclinómetro y el sistema de monitorización y control de nivel de tanques Aperio™), obtendrá información confiable en tiempo real para optimizar el rendimiento y garantizar la seguridad a bordo.​