Emerson ha sido seleccionada para automatizar la primera planta totalmente nueva de Europa dedicada al combustible sostenible para la aviación

Fallback image

Las tecnologías de automatización de Emerson ayudarán a maximizar el desempeño operativo a largo plazo de la planta sostenible de combustible de aviación SkyNRG que se está construyendo actualmente en Delfzijl, Países Bajos. Crédito de la imagen: SkyNRG. Imagen de alta resolución

El sistema integrado de control y seguridad reduce el riesgo del proyecto y permite operaciones seguras y eficientes

  • Emerson automatizará una planta de producción que ayudará a Holanda a cumplir el mandato de la UE sobre combustible sostenible para la aviación.
  • El sistema de control y seguridad integrado DeltaV™ simplifica la ejecución del proyecto y reduce el riesgo asociado a la primera planta de su tipo.
  • La automatización digital respalda un arranque seguro y permite un desempeño operativo a largo plazo.

RIJSWIJK, Países Bajos (15 de septiembre de 2026) –  Technip Energies adjudicó un contrato a Emerson para proporcionar tecnologías de automatización para la planta de combustible de aviación sostenible (SAF) SkyNRG, la primera planta de producción de SAF totalmente nueva de Europa. El sistema integrado de seguridad y control DeltaV™ (ICSS) de Emerson ayudará a garantizar un arranque seguro y fiable y un desempeño operativo de largo plazo, al mismo tiempo que reducirá el riesgo del proyecto para esta planta única en su tipo.

Actualmente en construcción en Delfzijl, la nueva instalación de SAF apoyará los esfuerzos de los Países Bajos para cumplir el mandato de la UE sobre el combustible de aviación sostenible. Una vez que esté en pleno funcionamiento en 2028, se espera que la planta produzca aproximadamente 100 000 toneladas de SAF al año. La planta convertirá las grasas y las grasas residuales en un combustible “drop-in” sostenible que puede mezclarse con el combustible de aviación convencional sin necesidad de modificaciones en las aeronaves ni en la infraestructura de abastecimiento de combustible. El proyecto también apoyará el cumplimiento del Reglamento de Aviación ReFuelEU, que exige que todo el combustible para aviones suministrado en los aeropuertos de la UE contenga un mínimo del 2 % de SAF a partir de 2025, con un aumento al 70 % en 2050.

“El desarrollo de la primera instalación dedicada a combustible de aviación sostenible de Europa es un paso importante para escalar la producción de SAF y apoyar la descarbonización de la aviación”, dijo Bart Rosendaal, director de DSL-01 en SkyNRG. “Trabajar con socios experimentados como Technip Energies y Emerson ayuda a garantizar que podamos ofrecer una planta segura, fiable y preparada para el futuro desde el primer día”.

Al tratarse de una instalación totalmente nueva, la planta tendrá su origen digital, con tecnologías de automatización avanzadas implementadas desde el principio para garantizar operaciones eficientes, fiables y seguras. El ICSS incluirá el sistema de control distribuido DeltaV y el sistema instrumentado de seguridad DeltaV de Emerson, que darán control de procesos, apagado de seguridad y detección de gases e incendios. El software de gestión de activos de planta AMS Device Manager de Emerson respaldará una puesta en marcha eficiente y un mantenimiento continuo al proporcionar datos de dispositivos, información de la condición y diagnóstico avanzado de dispositivos de campo inteligentes.

Estos sistemas gestionarán todas las unidades de proceso, incluyendo el proceso de ésteres y ácidos grasos hidroprocesados para producir SAF, una unidad avanzada de pretratamiento de materia prima y una planta de hidrógeno in situ basada en la tecnología de reformado de metano con vapor de alta eficiencia propiedad de Technip Energies. Juntos, proporcionarán visibilidad en tiempo real y un funcionamiento estable y consistente de la planta, lo que contribuirá a mejorar la fiabilidad y optimizar el rendimiento.

Emerson ofrecerá servicios completos de proyectos mediante la aplicación de estrategias modernas de gestión de proyectos y tecnologías digitales para reducir la complejidad de la ingeniería y optimizar las operaciones. La integración perfecta del ICSS con una amplia gama de unidades de producción modular ayudará a simplificar la puesta en marcha, mientras que el DeltaV Electronic Marshalling con CHARM distribuidos reducirá los costes de infraestructura de cableado de campo y proporcionará la flexibilidad para adaptarse a los cambios de diseño en la etapa posterior.

“Proyectos como la planta SAF de SkyNRG representan el futuro de la energía y de los combustibles sostenibles”, dijo Nathan Pettus, presidente de Sistemas y Soluciones de Procesos de Emerson. “Con plantas complejas, las primeras en su tipo, la alineación temprana de la ingeniería y una arquitectura de automatización completamente integrada son clave para ofrecer resultados predecibles en el proyecto y un desempeño operativo consistente a largo plazo”.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.