Soluciones de medición de nivel para tanques de mezcla y agitación

Soluciones de medición y control de nivel continuo y puntual para la industria química

Level Measurement Solutions for Blending and Mixing Tanks

Medición de nivel robusta, confiable y precisa

En muchos procesos de la industria química, los tanques de mezcla se usan para combinar diferentes líquidos o para combinar liquidos con medios sólidos. Los tanques de mezcla pueden estar a temperatura ambiente o a temperaturas elevadas para aumentar la disolución. La tecnología de medición de nivel es necesaria para monitorizar y controlar la adición de líquidos y evitar el sobrellenado/desbordamiento del tanque. Entre los problemas más comunes se encuentran la presencia de líquidos corrosivos, la condensación, la espuma y el riesgo de acumulación de líquidos, si el contenido es viscoso o pegajoso. Por lo general, el tanque de mezcla está equipado con un agitador, de modo que la instrumentación sin contacto o de baja intrusión es aconsejable para no interferir con las obstrucciones internas.

 

La cartera de transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount de Emerson, combinada con la serie del Rosemount 2100 Interruptores de nivel, proporciona soluciones de medición de nivel ideales que pueden soportar condiciones adversas y cambiantes.