Intégrité opérationnelle en bio‑industrie

Respecter systématiquement les programmes de production grâce à des logiciels industriels, des systèmes de contrôle, une gestion des données et des dispositifs intelligents dans l’ensemble des opérations.

Maintenir une utilisation optimale de vos installations grâce à l’automatisation des procédés appropriés

Les entreprises de la bio‑industrie doivent aujourd’hui relever de nombreux défis pour soutenir leur croissance tout en gérant la pression sur leurs marges. Cela signifie qu’il faut fournir des produits en temps et en heure, avec des temps de préparation de la production plus courts, des équipements fiables et des stratégies de contrôle optimisées afin d’augmenter le temps de fonctionnement. Seul un fournisseur disposant d’un portefeuille de produits diversifié et d’une portée mondiale, avec des solutions pour les grandes entreprises manufacturières et les petites entreprises en développement, peut vous aider à maximiser vos opérations et à vous développer rapidement. Avec le bon système de contrôle-commande, les appareils intelligents et les logiciels industriels d’entreprise, il est possible de répondre aux exigences dynamiques de la production.

Assurer des opérations plus rapides et plus rentables
Augmenter le temps de fonctionnement et améliorer l’efficacité
Former les opérateurs à la fabrication flexible
Automatiser les plans et les programmes

Foire aux questions sur l’intégrité opérationnelle en bio‑industrie

L’automatisation des procédés est l’utilisation de logiciels et de technologies pour automatiser les procédés et les fonctions de fabrication. Cela garantit une production précise et des procédures efficaces qui permettent de réduire les coûts et d’améliorer les performances. Les solutions d’automatisation des procédés appropriées permettent de réduire les délais de mise sur le marché, d’optimiser la production, de réduire les erreurs et les déviations, et d’accroître l’efficacité de la production, améliorant ainsi la rentabilité. Pour ce faire, il est possible d’utiliser des dispositifs et des capteurs intelligents pour détecter l’état des équipements, de créer des stratégies de contrôle qui assurent la cohérence des procédés et de mettre en œuvre l’intégration des données afin d’obtenir une image complète de la fabrication dans les différentes fonctions et de réduire les retards de production.

Renforcer la sécurité des travailleurs en mettant l’accent sur la fiabilité des équipements est essentiel pour obtenir des performances optimales. Avec les bons capteurs et équipements de surveillance de la santé, il est possible d’identifier les problèmes avant qu’ils n’aient un effet sur le contrôle des procédés et la sécurité des travailleurs, tout en minimisant la variabilité et en réduisant les déviations. Une stratégie de sécurité et d’équipement axée sur la fiabilité protège les équipements et l’intégrité opérationnelle des personnes et des machines.

Fournir une approche de formation pratique avec une simulation de votre procédé réel. Grâce à DeltaV™ Mimic Foundation, les responsables de la formation introduisent des scénarios simulés, des perturbations de procédés et des pannes d’équipement, ce qui permet aux opérateurs de vivre les événements et les situations de l’usine dans un environnement de formation réaliste. Cette approche pose les fondations de l’efficacité du personnel.