Du pétrole brut à l’utilisateur final, chaque étape est optimisée.
Dans le raffinage, la pétrochimie et la distribution de gaz, la différence entre les profits et les pertes se mesure à l’efficacité des procédés, au rendement de production et aux arrêts non planifiés. Emerson fournit des technologies d’automatisation, de contrôle et de mesure qui permettent aux installations du secteur en aval de fonctionner à des performances optimales, en optimisant le craquage catalytique, en maintenant des spécifications de pureté élevées pour les produits chimiques et en assurant une régulation de pression sûre et précise dans les réseaux de distribution de gaz naturel.
Raffinage et pétrochimie
Les raffineries sont confrontées à une pression croissante sur trois fronts à la fois : maximiser les rendements dans des unités de procédé complexes et interdépendantes, réduire la consommation d’énergie et anticiper le durcissement des réglementations environnementales, le tout sans compromettre la disponibilité des installations. Emerson associe des technologies d’automatisation intégrée, de sécurité des procédés et de contrôle avancé pour offrir aux opérateurs une visibilité en temps réel et une maîtrise précise des opérations, de la distillation du pétrole brut jusqu’à la conversion, au mélange et au stockage. Le résultat : un débit accru, moins d’arrêts non planifiés et une voie plus claire vers des opérations rentables et conformes aux exigences réglementaires.
Systèmes de distribution de gaz naturel
Dans les réseaux de distribution de gaz naturel, les écarts de pression, les fuites non détectées et les processus de conformité manuels se traduisent directement par des risques pour la sécurité, des pertes de revenus et une exposition accrue aux exigences réglementaires. Les régulateurs de pression, les technologies de détection des fuites et les solutions SCADA intégrées d’Emerson offrent aux opérateurs un contrôle continu en temps réel de l’ensemble de leur réseau de distribution, réduisant les temps d’arrêt, automatisant les rapports de conformité et garantissant une distribution fiable du gaz à chaque point du réseau.
Solutions pour la distribution de gaz
Emerson intègre des débitmètres intelligents, des correcteurs électroniques de volume, des RTU et des plate-formes SCADA avancées dans une vue opérationnelle unifiée, offrant aux exploitants de réseaux de distribution de gaz la précision de régulation de la pression, les capacités de maintenance prédictive et les rapports de conformité automatisés nécessaires pour exploiter des réseaux de distribution plus intelligents, plus sûrs et plus performants.
Gestion et contrôle précis de la pression pour les réseaux de distribution de gaz
Les régulateurs de pression, les détendeurs et les dispositifs de sécurité à fermeture rapide d’Emerson surveillent en permanence les conditions en aval et ajustent instantanément les débits afin de maintenir avec précision les consignes de pression, éliminant ainsi les temps de réponse mécaniques et réduisant le risque de surpression. Les capacités de diagnostic intégrées fournissent des informations prédictives sur l’état des détendeurs, faisant évoluer la maintenance d’une approche réactive vers des interventions planifiées et permettant aux réseaux de distribution de fonctionner à des performances optimales.
Détendeurs
Les régulateurs de pression Fisher™ et Tartarini™ assurent une régulation précise et autonome de la pression pour le gaz naturel, les gaz industriels, la vapeur et les fluides spéciaux. Ils répondent aux normes les plus strictes de l’industrie et permettent une réduction modulante de la pression, sans source d’alimentation externe.
Détendeurs du gaz naturel
Les détendeurs de gaz naturel Fisher™ et Tartarini™ maximisent la disponibilité des réseaux et garantissent une distribution sûre et précise du gaz, du point de livraison jusqu’aux branchements résidentiels, avec des conceptions sans purge, qui éliminent les émissions et la technologie intégrée d’atténuation acoustique Whisper Trim™.
Déclencheurs
Les vannes de sécurité à fermeture rapide Fisher™ assurent une coupure rapide et complète du débit de gaz en cas de surpression ou de sous-pression, protégeant les équipements, confinant le gaz afin de réduire les émissions et offrant une étanchéité conforme à la classe VI de l’ANSI, en configuration autonome ou intégrée.
Médias, études de cas et exemples de réussite
Explorer une sélection d’études de cas et de médias qui mettent en évidence les applications du monde réel et les réussites dans le secteur du pétrole et du gaz en aval. Ces exemples illustrent comment les technologies améliorent l’efficacité, la sécurité et la fiabilité dans l’ensemble de l’industrie tout en répondant à des défis clés tels que la réduction des émissions et l’optimisation opérationnelle.
Découvrez les technologies Emerson au service de l’excellence des activités aval
Découvrez comment les différentes activités d’Emerson aident les raffineries et les producteurs pétrochimiques à améliorer leur efficacité, à maximiser leur capacité de production, à renforcer la sécurité, à réduire leur consommation d’énergie et à soutenir des opérations plus durables dans des environnements de procédés complexes.
AspenTech
Systèmes d’automatisation
Régulation finale
Instruments de mesure
Foire aux questions (FAQ)
Découvrez comment Emerson accompagne le raffinage, la pétrochimie et la distribution avec des solutions d’automatisation, de mesure et de contrôle conçues pour les activités pétrolières et gazières en aval.
La distribution de gaz naturel constitue la dernière étape de la chaîne de valeur de l’énergie. Elle achemine le gaz des gazoducs de transport à haute pression jusqu’aux utilisateurs finaux résidentiels, commerciaux et industriels. Garantir une distribution sûre, fiable et efficace est essentiel pour assurer un approvisionnement énergétique ininterrompu.
Les exploitants de réseaux de distribution de gaz doivent gérer des réseaux complexes et de grande envergure, caractérisés par une demande fluctuante, des infrastructures vieillissantes et des conditions de pression variables. Les systèmes existants manquent souvent de réactivité en temps réel, ce qui accroît les risques d’inefficacité, d’arrêts d’exploitation et de problèmes de sécurité.
Des régulateurs de pression avancés, des vannes de régulation et des dispositifs d’arrêt automatisés surveillent et stabilisent en permanence la pression du gaz, réagissent instantanément aux variations de la demande et préviennent les surpressions dangereuses.
L’automatisation intégrée ajuste en permanence les conditions d’écoulement en fonction des exigences en aval, garantissant une régulation précise de la pression et une distribution stable sur l’ensemble du réseau.
En connectant les équipements de terrain — tels que les débitmètres, les capteurs de pression et les RTU — aux systèmes SCADA, les opérateurs bénéficient d’une visibilité centralisée en temps réel sur les performances du réseau, les débits et les conditions de pression.
Les données opérationnelles haute fidélité sont combinées à des analyses avancées pour fournir des informations exploitables, permettant de réagir plus rapidement aux variations de la demande, aux anomalies et aux problèmes de performance du réseau.
Les vannes d’arrêt automatisées et les capacités d’isolement à distance permettent aux opérateurs d’isoler rapidement les sections concernées, réduisant ainsi les pertes de gaz, l’impact environnemental et les risques pour les communautés environnantes.
L’automatisation intégrée, une régulation précise de la pression et une surveillance continue garantissent un fonctionnement stable et une distribution fiable, même lorsque la demande ou les conditions environnementales évoluent.
En numérisant les processus de surveillance et de rapports, les opérateurs peuvent simplifier les audits, réduire la charge administrative et se concentrer sur la performance opérationnelle et la sécurité.