Qu’est-ce qu’une vanne d’isolement ?
Une vanne d’isolement arrête le débit de gaz, de liquide, de boue ou de poudre. Ces vannes fonctionnent généralement en position fermée ou totalement ouverte pour diriger le fluide du procédé, assurer la protection en cas d’urgence et permettre une maintenance en toute sécurité. Les vannes d’isolement sont également appelées vannes de fermeture, vannes tout-ou-rien ou vannes d’arrêt.
Produits de vannes d’isolement
Marques de vannes d’isolement
Vidéos sur les vannes d’isolement

Vannes Vanessa à triple décentrage dans les procédés GNL
Andrea Grieco explique comment les vannes Vanessa aident les clients à relever les défis rencontrés dans les applications de GNL.
Vannes Vanessa à triple décentrage dans les procédés GNL
Les vannes à boisseau sphérique en C AEV améliorent la sécurité des procédés au GNL
Vannes à guillotine Clarkson pour les résidus miniers
La vanne à boisseau sphérique KTM accomplit 2 millions de cycles
Best Practices for Lowering Fugitive Emissions Caused by Valves
AEV ²XC C-Ball Valve
Analyses d’experts en vannes d’isolement
Services de vannes d’isolement
Questions fréquemment posées sur les vannes d’isolement
Une vanne d’isolement arrête le débit de gaz, de liquide, de boue ou de poudre. Ces vannes fonctionnent généralement en position fermée ou totalement ouverte pour diriger le fluide du procédé, assurer la protection en cas d’urgence et permettre une maintenance en toute sécurité. Malgré les différences d’utilisation prévue, les vannes d’isolement sont aussi communément appelées vannes de fermeture, vannes tout-ou-rien ou vannes d’arrêt.
Les vannes d’isolement sont disponibles dans diverses conceptions, notamment les vannes à boule, les vannes papillon, les vannes à guillotine, les vannes droites et les vannes à triple excentration. Chaque type de conception présente ses propres avantages en fonction des conditions du procédé, de la conception du système ou des objectifs du propriétaire de l’installation.
Les vannes d’isolement sont installées dans les systèmes de canalisations afin d’isoler le débit et d’assurer la maintenance en toute sécurité des équipements du procédé, notamment les vannes de régulation, les pompes et les bacs de stockage. Les vannes d’isolement peuvent également être utilisées pour le contrôle tout-ou-rien des procédés, pour raccorder des équipements externes, pour faciliter les tests et pour arrêter les procédés en cas d’urgence.
Les vannes sont la principale source d’émissions fugitives dans une installation industrielle typique. Les fuites peuvent se produire autour de la tige de la vanne, des joints du corps et des raccordements au procédé, avec pour conséquence un écoulement accidentel du fluide du procédé. Il est donc essentiel de sélectionner avec soin une technologie de vannes à faibles émissions qui se caractérise par une action quart-de-tour, un système éprouvé d’étanchéité de la tige, des joints de corps minimaux et, dans la mesure du possible, des raccordements soudés.